function MM_findObj(n, d) { //v4.01  var p,i,x;  if(!d) d=document; if((p=n.indexOf("?"))>0&&parent.frames.length) {    d=parent.frames[n.substring(p+1)].document; n=n.substring(0,p);}  if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for (i=0;!x&&i<d.forms.length;i++) x=d.forms[i][n];  for(i=0;!x&&d.layers&&i<d.layers.length;i++) x=MM_findObj(n,d.layers[i].document);  if(!x && d.getElementById) x=d.getElementById(n); return x;}function MM_nbGroup(event, grpName) { //v3.0  var i,img,nbArr,args=MM_nbGroup.arguments;  if (event == "init" && args.length > 2) {    if ((img = MM_findObj(args[2])) != null && !img.MM_init) {      img.MM_init = true; img.MM_up = args[3]; img.MM_dn = img.src;      if ((nbArr = document[grpName]) == null) nbArr = document[grpName] = new Array();      nbArr[nbArr.length] = img;      for (i=4; i < args.length-1; i+=2) if ((img = MM_findObj(args[i])) != null) {        if (!img.MM_up) img.MM_up = img.src;        img.src = img.MM_dn = args[i+1];        nbArr[nbArr.length] = img;    } }  } else if (event == "over") {    document.MM_nbOver = nbArr = new Array();    for (i=1; i < args.length-1; i+=3) if ((img = MM_findObj(args[i])) != null) {      if (!img.MM_up) img.MM_up = img.src;      img.src = (img.MM_dn && args[i+2]) ? args[i+2] : args[i+1];      nbArr[nbArr.length] = img;    }  } else if (event == "out" ) {    for (i=0; i < document.MM_nbOver.length; i++) {      img = document.MM_nbOver[i]; img.src = (img.MM_dn) ? img.MM_dn : img.MM_up; }  } else if (event == "down") {    if ((nbArr = document[grpName]) != null)      for (i=0; i < nbArr.length; i++) { img=nbArr[i]; img.src = img.MM_up; img.MM_dn = 0; }    document[grpName] = nbArr = new Array();    for (i=2; i < args.length-1; i+=2) if ((img = MM_findObj(args[i])) != null) {      if (!img.MM_up) img.MM_up = img.src;      img.src = img.MM_dn = args[i+1];      nbArr[nbArr.length] = img;  } }}
function MM_jumpMenu(targ,selObj,restore){ //v3.0  eval(targ+".location='"+selObj.options[selObj.selectedIndex].value+"'");  if (restore) selObj.selectedIndex=0;}function MM_openBrWindow(theURL,winName,features) { //v2.0  window.open(theURL,winName,features);}function MM_swapImgRestore() { //v3.0  var i,x,a=document.MM_sr; for(i=0;a&&i<a.length&&(x=a[i])&&x.oSrc;i++) x.src=x.oSrc;}function MM_preloadImages() { //v3.0  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();    var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)    if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}}function MM_swapImage() { //v3.0  var i,j=0,x,a=MM_swapImage.arguments; document.MM_sr=new Array; for(i=0;i<(a.length-2);i+=3)   if ((x=MM_findObj(a[i]))!=null){document.MM_sr[j++]=x; if(!x.oSrc) x.oSrc=x.src; x.src=a[i+2];}}
function MM_openBrWindow(theURL,winName,features) { //v2.0  window.open(theURL,winName,features);}

function onChangeURL(page,identifer,selObj){
	if(selObj.options[selObj.selectedIndex].value!=""){
		window.location.href=page+"?"+identifer+"="+selObj.options[selObj.selectedIndex].value;
	}
}