- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Équipement hydraulique
- Filtres hydrauliques
Filtres hydrauliques
FH * 4, Filtre ligne hydraulique
Filtres d'aspiration de la série FH sont compacts et légers. Conçu avec un boîtier en aluminium coulé. Element peut être remplacé simplement en ouvrant le couvercle pour détacher l'élément sans toucher les tuyaux. Le filtre peut être équipé d'un indicateur de pression différentielle qui détecte lorsque l'élément est en train de devenir sale, ce qui facilite la maintenance et en aidant à éviter tout endommagement de la pompe tels que la cavitation. La garde d'aspiration de la série FHG a été conçu pour éviter que la poussière recueillie de tomber dans le réservoir. Étant donné que toute la poussière est éliminée au cours de l'opération d'essai, il est pas nécessaire de remplacer l'huile de rinçage. Les options incluent l'indicateur de pression différentielle, un commutateur d'indication de la pression différentielle, breezer de l'air, et le bouchon. P>
- Grand orifice d'évacuation de vidange M24 pour un drainage rapide LI>
- Inversion facile du sens d'écoulement du fluide LI> L'élément
- peut être installé et retiré facilement, ce qui simplifie la maintenance LI>
- Variété d'accessoires LI> UL>
FH100, retour hydraulique Filtre
Filtres d'aspiration de la série FH sont compacts et légers. Conçu avec un boîtier en aluminium coulé. Element peut être remplacé simplement en ouvrant le couvercle pour détacher l'élément sans toucher les tuyaux. Le filtre peut être équipé d'un indicateur de pression différentielle qui détecte lorsque l'élément est en train de devenir sale, ce qui facilite la maintenance et en aidant à éviter tout endommagement de la pompe tels que la cavitation. La garde d'aspiration de la série FHG a été conçu pour éviter que la poussière recueillie de tomber dans le réservoir. Étant donné que toute la poussière est éliminée au cours de l'opération d'essai, il est pas nécessaire de remplacer l'huile de rinçage. Les options incluent l'indicateur de pression différentielle, un commutateur d'indication de la pression différentielle, breezer de l'air, et le bouchon. P>
- Éléments de papier (5, 10 et 20 ? SPAN> m) et micromesh éléments (74 et 105 ? SPAN> m)
- La grande sortie d'évacuation du drain M16 assure un drainage rapide L'élément
- glisse en place et est scellé avec un joint torique, ce qui le rend facile à installer et à retirer
- L'indicateur de pression différentielle ou le commutateur d'indication de pression différentielle peut être sélectionné
- Filtration non standard disponible LI> UL>
FH150, filtre à huile hydraulique
Filtres d'aspiration de la série FH sont compacts et légers. Conçu avec un boîtier en aluminium coulé. Element peut être remplacé simplement en ouvrant le couvercle pour détacher l'élément sans toucher les tuyaux. Le filtre peut être équipé d'un indicateur de pression différentielle qui détecte lorsque l'élément est en train de devenir sale, ce qui facilite la maintenance et en aidant à éviter tout endommagement de la pompe tels que la cavitation. La garde d'aspiration de la série FHG a été conçu pour éviter que la poussière recueillie de tomber dans le réservoir. Étant donné que toute la poussière est éliminée au cours de l'opération d'essai, il est pas nécessaire de remplacer l'huile de rinçage. Les options incluent l'indicateur de pression différentielle, un commutateur d'indication de la pression différentielle, breezer de l'air, et le bouchon. P>
- Compact et léger en raison d'une couverture en alliage d'aluminium & nbsp; & nbsp;
- L'élément en papier ou micromesh se met en place, ce qui facilite son installation et son retrait
- L'indicateur de pression différentielle ou le commutateur d'indication de pression différentielle peut être sélectionné
- Fluide hydraulique: Pétrole, eau-glycol, émulsion et ester phosphorique
- Filtration non standard disponible LI> UL>
FH99, filtre d'aspiration hydraulique w / Case
Filtres d'aspiration de la série FH sont compacts et légers. Conçu avec un boîtier en aluminium coulé. Element peut être remplacé simplement en ouvrant le couvercle pour détacher l'élément sans toucher les tuyaux. Le filtre peut être équipé d'un indicateur de pression différentielle qui détecte lorsque l'élément est en train de devenir sale, ce qui facilite la maintenance et en aidant à éviter tout endommagement de la pompe tels que la cavitation. La garde d'aspiration de la série FHG a été conçu pour éviter que la poussière recueillie de tomber dans le réservoir. Étant donné que toute la poussière est éliminée au cours de l'opération d'essai, il est pas nécessaire de remplacer l'huile de rinçage. Les options incluent l'indicateur de pression différentielle, un commutateur d'indication de la pression différentielle, breezer de l'air, et le bouchon. P>
- Compact et léger grâce au boîtier en fonte d'aluminium LI>
- Elément filtrant Micromesh LI>
- Une taille d'entrée plus grande que la taille de sortie empêche la cavitation de la pompe LI>
- Remplacement facile des éléments LI>
- Accessoires disponibles pour une variété d'applications LI> UL>
FHBA, Vertical hydraulique Filtre de retour
Filtres d'aspiration de la série FH sont compacts et légers. Conçu avec un boîtier en aluminium coulé. Element peut être remplacé simplement en ouvrant le couvercle pour détacher l'élément sans toucher les tuyaux. Le filtre peut être équipé d'un indicateur de pression différentielle qui détecte lorsque l'élément est en train de devenir sale, ce qui facilite la maintenance et en aidant à éviter tout endommagement de la pompe tels que la cavitation. La garde d'aspiration de la série FHG a été conçu pour éviter que la poussière recueillie de tomber dans le réservoir. Étant donné que toute la poussière est éliminée au cours de l'opération d'essai, il est pas nécessaire de remplacer l'huile de rinçage. Les options incluent l'indicateur de pression différentielle, un commutateur d'indication de la pression différentielle, breezer de l'air, et le bouchon. P>
- Se monte directement sur les réservoirs d'huile pour les systèmes hydrauliques LI>
- Empêche la poussière collectée de tomber dans le réservoir d'huile LI>
- Design compact LI>
- Deux ports d'entrée offrent plus de flexibilité lors du routage des tuyaux LI>
- Remplacement rapide et facile des éléments LI> UL>
FHG9, Garde d'aspiration hydraulique
Filtres d'aspiration de la série FH sont compacts et légers. Conçu avec un boîtier en aluminium coulé. Element peut être remplacé simplement en ouvrant le couvercle pour détacher l'élément sans toucher les tuyaux. Le filtre peut être équipé d'un indicateur de pression différentielle qui détecte lorsque l'élément est en train de devenir sale, ce qui facilite la maintenance et en aidant à éviter tout endommagement de la pompe tels que la cavitation. La garde d'aspiration de la série FHG a été conçu pour éviter que la poussière recueillie de tomber dans le réservoir. Étant donné que toute la poussière est éliminée au cours de l'opération d'essai, il est pas nécessaire de remplacer l'huile de rinçage. Les options incluent l'indicateur de pression différentielle, un commutateur d'indication de la pression différentielle, breezer de l'air, et le bouchon. P>
- Pas besoin de remplacer l'huile de rinçage LI>
- Entretien facile et pas de mélange d'air LI>
- Équipement de réservoir compact LI>
- Accessoires disponibles pour une variété d'applications LI> UL>
FHIA, Vertical Filtre d'aspiration
Filtres d'aspiration de la série FH sont compacts et légers. Conçu avec un boîtier en aluminium coulé. Element peut être remplacé simplement en ouvrant le couvercle pour détacher l'élément sans toucher les tuyaux. Le filtre peut être équipé d'un indicateur de pression différentielle qui détecte lorsque l'élément est en train de devenir sale, ce qui facilite la maintenance et en aidant à éviter tout endommagement de la pompe tels que la cavitation. La garde d'aspiration de la série FHG a été conçu pour éviter que la poussière recueillie de tomber dans le réservoir. Étant donné que toute la poussière est éliminée au cours de l'opération d'essai, il est pas nécessaire de remplacer l'huile de rinçage. Les options incluent l'indicateur de pression différentielle, un commutateur d'indication de la pression différentielle, breezer de l'air, et le bouchon. P>
- Compact et léger grâce au boîtier en fonte d'aluminium
- Remplacement facile des éléments
- Aucun port de vidange requis
- Élimination de toutes les matières collectées
- Filtration non standard disponible LI> UL>
FHM, séparateur magnétique
Filtres d'aspiration de la série FH sont compacts et légers. Conçu avec un boîtier en aluminium coulé. Element peut être remplacé simplement en ouvrant le couvercle pour détacher l'élément sans toucher les tuyaux. Le filtre peut être équipé d'un indicateur de pression différentielle qui détecte lorsque l'élément est en train de devenir sale, ce qui facilite la maintenance et en aidant à éviter tout endommagement de la pompe tels que la cavitation. La garde d'aspiration de la série FHG a été conçu pour éviter que la poussière recueillie de tomber dans le réservoir. Étant donné que toute la poussière est éliminée au cours de l'opération d'essai, il est pas nécessaire de remplacer l'huile de rinçage. Les options incluent l'indicateur de pression différentielle, un commutateur d'indication de la pression différentielle, breezer de l'air, et le bouchon. P>
- Coût de fonctionnement zéro - aucune pièce consommable
- Prolonge la durée de vie du fluide hydraulique en adsorbant et éliminant les contaminants magnétiques
- Réduction des coûts de maintenance des systèmes hydrauliques
- 3 tailles disponibles LI> UL>
Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Vannes de commande directionnelles
- Équipement compagnie aérienne
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Connecteurs
- Produits à vide
- Communication industrielle
-
Capteurs et commutateurs
- Sensors Switches Controllers
- Capteurs de pression positive
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Capteurs Débit d'air
- Air Management System
- Liquides dispositifs de débit
- Commutateurs Auto
- Les régulateurs électroniques
- Régulateur de débit pour l'eau
- Air Flow Controllers
- Temperature & Humidity Sensors
- Procédé de fluide
- Elimination élect. Statique
- Actionneurs électriques
- refroidisseurs
- Processus Matériel de gaz
- Vide élevé
- Produits haute pureté
- Cobot Gripping Solutions
- Batterie secondaire