C75
Les bouteilles d'air série C75 offrent un design simple et économie d'espace avec une grande précision dimensionnelle, ce qui rend les cylindres thes très facile à utiliser. Les grands appartements de clé sur la tige et la tête couvre simplifient grandement leur installation et leur positionnement p>
C (D) 75, cylindre d'air, double effet, simple tige, Standard
Les bouteilles d'air série C75 offrent un design simple et économie d'espace avec une grande précision dimensionnelle, ce qui rend les cylindres thes très facile à utiliser. Les grands appartements de clé sur la tige et la tête couvre simplifient grandement leur installation et leur positionnement p>
- Standard, double effet, simple tige li>
- Tailles d'alésage (mm): 32, 40 li>
- Disponible en 3 styles de montage de base li>
- Coussin en caoutchouc ou coussin d'air li>
- Bottes Rod disponibles li>
- 5 supports de montage standard disponibles li> ul>
C (D) 75W, cylindre d'air, Double effet, Rod, Standard
La conception à double action d'économie, des vérins pneumatiques à double tige offrent un espace simple et série C75 avec une grande précision dimensionnelle, ce qui rend ces cylindres très facile à utiliser p>
- Standard, double effet, double tige li>
- Tailles d'alésage (mm): 32, 40 li>
- Max. pression d'opération: 1.Mpa li>
- Coussin en caoutchouc ou coussin d'air li>
- Bottes Rod disponibles li> ul>
C (D) 75-S / T, bouteille d'air, simple effet, ressort de rappel / Prolonger, Standard
Les bouteilles d'air à simple effet série C75 offrent un design simple, économiser de l'espace avec une grande précision dimensionnelle, ce qui rend ces cylindres très facile à utiliser. P>
- Vérin pneumatique, simple effet, simple tige li>
- Retour de printemps ou extension de printemps li>
- Tailles d'alésage (mm): 32, 40 li>
- Courses jusqu'à 250 mm li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>
C (D) 75K, cylindre d'air, non-rotation, double effet, simple tige, Standard
La série C75 double effet, les bouteilles d'air de tige de piston non rotatif offre un design simple et économie d'espace avec une grande précision dimensionnelle, ce qui rend ces cylindres très facile à utiliser. P>
- Double effet, tige unique, non rotative li>
- Tailles d'alésage (mm) 32, 40 li>
- Courses jusqu'à 300mm (standard) li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>
C (D) 75K-S / T, bouteille d'air, non-rotation, simple effet, ressort de rappel / Prolonger, Standard
Le simple effet de série C75, bouteilles d'air de tige de piston non rotatif offre un design simple et économie d'espace avec une grande précision dimensionnelle, ce qui rend ces cylindres très facile à utiliser. P>
- Simple effet, tige unique, non rotative li>
- Retour de printemps ou extension de printemps li>
- Tailles d'alésage (mm): 32, 40 li>
- Courses jusqu'à 250mm (standard) li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>
C (D) 75R, cylindre d'air, Montage direct, double effet, simple tige, Standard
La série C75 double effet direct (bloc) de montage des vérins pneumatiques offrent un design simple et économie d'espace avec une grande précision dimensionnelle, ce qui rend ces cylindres très facile à utiliser. P>
- Montage direct, double effet, simple tige li>
- Montage côté inférieur ou avant li>
- Taille d'alésage (mm): 32, 40 li>
- Courses standard jusqu'à 200 mm li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>
C(D)75-X3242, vérin pneumatique, double effet, tige simple, coussin d'air non réglable
The C75-X3242 series offer a simple, and smooth stopping with less impact compared to the type that only has a rubber bumper. Compared to the air cylinder with only air cushion, the C85-X3242 cylinder enable the cycle time to be shortened due to its air cushion + rubber bumper construction. This specific configuration demonstrotes less impact as well as noise produced from the impact.
- Bore size (mm): 32, 40
- Head cover shape: Double end boss-cut; C75: Double end boss-cut
- Standard stroke (mm): 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300
- Max. manufacturable stroke (mm): 1000
- Smooth stopping with less impact
- Reduced impact noise
- Auto switch capable
Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Vannes de commande directionnelles
- Équipement compagnie aérienne
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Connecteurs
- Produits à vide
- Communication industrielle
-
Capteurs et commutateurs
- Sensors Switches Controllers
- Capteurs de pression positive
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Capteurs Débit d'air
- Air Management System
- Liquides dispositifs de débit
- Commutateurs Auto
- Les régulateurs électroniques
- Régulateur de débit pour l'eau
- Air Flow Controllers
- Temperature & Humidity Sensors
- Procédé de fluide
- Elimination élect. Statique
-
Actionneurs électriques
- Electric Actuators
- Actuators with Integrated Controllers
- Actionneurs avec encodeurs absolus sans batterie
- Actuators for Manifold Controller
- Guidé
- Curseurs servo AC
- Rod & Guidé Rod
- Servo Rod AC
- Tables de diapositives
- AC Servo Slide Table
- Rotatif
- Préhenseurs
- Miniature
- Controllers & Drivers
- Produits pour salle blanche
- Mounting Kits for Multi-Axis Systems
-
refroidisseurs
- Chillers
- Low GWP Chillers
- Utilisation générale Compact Chiller
- Grande capacité Chiller
- Haute efficacité Chiller
- Montage en rack Chiller
- Chiller pour lasers Dual Channel
- Haute technologie Chiller
- Grande capacité Echangeur de chaleur
- Benchtop Precision Refroidisseur
- bain de circulation
- Benchtop chimique Chiller
- Processus Matériel de gaz
- Vide élevé
- Produits haute pureté
- Cobot Gripping Solutions
- Batterie secondaire