C85
La série C85 est conforme aux normes ISO 6432 et CETOP RP52P. La série C85 est disponible dans des alésages allant de 8 mm à 25 mm et avec des courses standard allant de 10 à 300 mm. La conception unique du joint de tige évite l'entrée des poussières et l'efficacité de ce joint est telle que la série C85 peut être employée dans des environnements extrêmement poussiéreux. Avec ses joints résistants aux abrasions et ses joints de nez pouvant être remplacés, la série C85 dispose d'une durée de service exceptionnelle.
C (D) 85, ISO 6432 standard cylindre, double effet, simple tige
La tige unique série C85, double effet, est conforme à la norme ISO 6432 et CETOP RP52P. & Nbsp; Le C85 est disponible dans les tailles d'alésage 8 mm par 25 mm. Un design d'emballage de tige unique, empêche l'entrée de poussière et de l'efficacité du joint est telle que le C85 est adapté à une utilisation dans des environnements extrêmement poussiéreux. Avec emballages résistants à l'abrasion et joints de tige de piston remplaçables, la C85 offre une durée de vie exceptionnelle. P>
- Vérin serti double effet, simple tige
- Conforme à ISO 6432 et CETOP RP52P
- Alésages (mm) : 8, 10, 12, 16, 20, 25
- Courses standard jusqu'à 300 mm
- Compatible avec les détecteurs
C (D) 85W, cylindre ISO 6432, Double effet, Rod
La tige double série C85W, double effet, est conforme à la norme ISO 6432 et CETOP RP52P. & Nbsp; Le C85 est disponible dans les tailles d'alésage 8 mm par 25 mm. Un design d'emballage de tige unique, empêche l'entrée de poussière et de l'efficacité du joint est telle que le C85 est adapté à une utilisation dans des environnements extrêmement poussiéreux. Avec emballages résistants à l'abrasion et joints de tige de piston remplaçables, la C85 offre une durée de vie exceptionnelle. P>
- Vérin ISO, double effet, tige traversante
- Fluide : air
- Alésages (mm) : 8, 10, 12, 16, 20, 25
- Courses (mm) : jusqu'à 300 (selon l'alésage)
- Détecteurs disponibles (commander séparément)
C (D) 85-S / T, ISO 6432 Cylindre, simple effet, simple tige
La seule tige C85-S / série T, à simple effet, conforme à la norme ISO 6432 et CETOP RP52P. Le C85 est disponible dans les tailles d'alésage 8 mm par 25 mm. Un design d'emballage de tige unique, empêche l'entrée de poussière et de l'efficacité du joint est telle que le C85 est adapté à une utilisation dans des environnements extrêmement poussiéreux. Avec emballages résistants à l'abrasion et joints de tige de piston remplaçables, la C85 offre une durée de vie exceptionnelle. P>
- Simple effet, simple tige, tige rentrée/tige sortie
- Conforme à la norme ISO 6432
- Alésages (mm) : 8, 10, 12, 16, 20, 25
- Course standard jusqu'à 150 mm
- Compatible avec les détecteurs
C (D) 85K, ISO 6432 Cylindre, Double effet, simple tige, non rotatif
La série C85K simple tige non rotative, double effet, est conforme à la norme ISO 6432 et CETOP RP52P. Le C85 est disponible dans les tailles d'alésage 8 mm par 25 mm. Un design d'emballage de tige unique, empêche l'entrée de poussière et de l'efficacité du joint est telle que le C85 est adapté à une utilisation dans des environnements extrêmement poussiéreux. Avec emballages résistants à l'abrasion et joints de tige de piston remplaçables, la C85 offre une durée de vie exceptionnelle. P>
- Vérin ISO, double effet, simple tige
- Alésages (mm) : 8, 10, 12, 16, 20, 25
- Type : anti-rotation
- Amortissement : amortissement élastique uniq.
- Courses (mm) : jusqu'à 300 (selon l'alésage)
- Détecteurs disponibles (commander séparément)
C (D) 85K-S / T, ISO 6432 Cylindre, simple effet, simple tige, non rotatif
C85K-S / T série unique de tige non tournante, à simple effet, conforme à la norme ISO 6432 et CETOP RP52P. Le C85 est disponible dans les tailles d'alésage 8 mm par 25 mm. Un design d'emballage de tige unique, empêche l'entrée de poussière et de l'efficacité du joint est telle que le C85 est adapté à une utilisation dans des environnements extrêmement poussiéreux. Avec emballages résistants à l'abrasion et joints de tige de piston remplaçables, la C85 offre une durée de vie exceptionnelle. P>
- Simple effet, simple tige, tige rentrée/tige sortie, antirotation
- Conforme à la norme ISO 6432
- Alésages (mm) : 8, 10, 12, 16, 20, 25
- Course standard jusqu'à 150 mm
- Compatible avec les détecteurs
C (D) 85R, cylindre ISO 6432, double effet, simple tige, montage direct
La série C85R montage direct, simple tige, double effet, est conforme à la norme ISO 6432 et CETOP RP52P. Le C85 est disponible dans les tailles d'alésage 8 mm par 25 mm. Un design d'emballage de tige unique, empêche l'entrée de poussière et de l'efficacité du joint est telle que le C85 est adapté à une utilisation dans des environnements extrêmement poussiéreux. Avec emballages résistants à l'abrasion et joints de tige de piston remplaçables, la C85 offre une durée de vie exceptionnelle. P>
- Vérin ISO, double effet, simple tige
- Alésages (mm) : 8, 10, 12, 16, 20, 25
- Type : montage direct
- Amortissement : amortissement élastique uniq.
- Courses (mm) : jusqu'à 160 (selon l'alésage)
- Détecteurs disponibles (commander séparément)
C85-XB6, ISO 6432 Cylindre, Double effet, simple tige, haute température
La série C85-XB6 haute température, simple tige, double effet, est conforme à la norme ISO 6432 et CETOP RP52P. Le C85 est disponible dans les tailles d'alésage 8 mm par 25 mm. P>
- Vérin ISO, double effet, simple tige
- Alésages (mm) : 8, 10, 12, 16, 20, 25
- Type : Haute température
- Amortissement : amortissement élastique uniq.
- Courses (mm) : jusqu'à 300 (selon l'alésage)
C85W-XB6, ISO 6432 Cylindre, Double effet, tige, haute température
La série C85W-XB6 haute température, double tige, double effet, est conforme à la norme ISO 6432 et CETOP RP52P. Le C85 est disponible dans les tailles d'alésage 8 mm par 25 mm. P>
- Vérin serti double effet, tige traversante, haute température
- Conforme à la norme ISO 6432
- Alésages (mm) : 8, 10, 12, 16, 20, 25
- Courses standard jusqu'à 300 mm
- Haute température ambiante : -10 ~ +150°C
C85R-XB6, ISO 6432 Cylindre, double effet, montage direct, à haute température
La série C85R-XB6 montage direct, à haute température, simple tige, double effet, est conforme à la norme ISO 6432 et CETOP RP52P. Le C85 est disponible dans les tailles d'alésage 8 mm par 25 mm. P>
- Double effet, simple tige, montage direct, haute température
- Plage de température ambiante : -10° à 150°C
- Alésages (mm) : 20, 25
- Courses standard jusqu'à 160 mm
C85-XB7, ISO 6432 Cylindre, Double effet, simple tige, basse température
La série C85-XB7 basse température, simple tige, double effet, est conforme à la norme ISO 6432 et CETOP RP52P. Le C85 est disponible dans les tailles d'alésage 8 mm par 25 mm. P>
- Vérin serti double effet, simple tige, basse température
- Conforme à la norme ISO 6432
- Alésages (mm) : 20, 25
- Courses standard jusqu'à 300 mm
- Température ambiante basse : -40° ~ +70°C
C85W-XB7, ISO 6432 Cylindre, Double effet, Rod, basse température
La série C85W-XB7 basse température, simple tige, double effet, est conforme à la norme ISO 6432 et CETOP RP52P. Le C85 est disponible dans les tailles d'alésage 8 mm par 25 mm. P>
- Vérin serti à double effet, tige traversante pour basse température
- Conforme à la norme ISO 6432
- Alésages (mm) : 20, 25
- Courses standard jusqu'à 300 mm
- Température ambiante basse : -40° ~ +70°C
C85R-XB7, ISO 6432 Cylindre, double effet, montage direct, basse température
La série C85R-XB7 montage direct, à basse température, simple tige, double effet, est conforme à la norme ISO 6432 et CETOP RP52P. Le C85 est disponible dans les tailles d'alésage 8 mm par 25 mm. P>
- Double effet, simple tige, montage direct, basse température
- Plage de température ambiante : -40° à 70°C
- Alésages (mm) : 20, 25
- Courses standard jusqu'à 160 mm
C(D)85-X3242, vérin ISO, double effet, tige simple, coussin d'air non réglable
The C85 series conforms to ISO 6432 and CETOP RP52P. The C85-X3242 series offer a simple, and smooth stopping with less impact compared to the type that only has a rubber bumper. Compared to the ISO Cushion cylinder with only air cushion, the C85-X3242 cylinder enables the cycle time to be shortened due to its air cushion + rubber bumper construction. This specific configuration demonstrates less impact as well as noise produced from the impact
- Bore Sizes (mm): 20, 25
- Head Cover Shape: Integrated Clevis
- Standard Stroke (mm): 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300
- Max. manufacturable stroke (mm): 1000
- Smooth stopping with less impact
- Reduced impact noise
- Auto switch capable
Fixations
La série C85 ajouter sur les supports de montage. P>
- Fixations de montage
- Fixation: C (Chape), F (Flasque), T (Tourillon).
Tiges
La série C85 ajouter sur les joints d'articulation de la tige de piston. P>
- Accessoires: Tiges
- Tenon de tige et Chape de tige
C85, Seal Kit de remplacement
Seal kit de remplacement pour 20 mm et 25 mm d'alésage série C85, C85K cylindres ISO. Le kit comprend: une garniture de tige, une garniture rondelle de retenue, une bague de retenue.- Kit de remplacement de joint pour vérins ISO série C85, C85K.
- Pour les alésages 20mm, 25mm
- Le kit comprend: n ° 1 garniture de tige, n ° 1 rondelle de retenue d'étanchéité, n ° 1 bague de retenue. li> ul>
Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Vannes de commande directionnelles
- Équipement compagnie aérienne
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Connecteurs
- Produits à vide
- Communication industrielle
-
Capteurs et commutateurs
- Sensors Switches Controllers
- Capteurs de pression positive
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Capteurs Débit d'air
- Air Management System
- Liquides dispositifs de débit
- Commutateurs Auto
- Les régulateurs électroniques
- Régulateur de débit pour l'eau
- Air Flow Controllers
- Temperature & Humidity Sensors
- Procédé de fluide
- Elimination élect. Statique
-
Actionneurs électriques
- Electric Actuators
- Actuators with Integrated Controllers
- Actionneurs avec encodeurs absolus sans batterie
- Actuators for Manifold Controller
- Guidé
- Curseurs servo AC
- Rod & Guidé Rod
- Servo Rod AC
- Tables de diapositives
- AC Servo Slide Table
- Rotatif
- Préhenseurs
- Miniature
- Controllers & Drivers
- Produits pour salle blanche
- Mounting Kits for Multi-Axis Systems
-
refroidisseurs
- Chillers
- Low GWP Chillers
- Utilisation générale Compact Chiller
- Grande capacité Chiller
- Haute efficacité Chiller
- Montage en rack Chiller
- Chiller pour lasers Dual Channel
- Haute technologie Chiller
- Grande capacité Echangeur de chaleur
- Benchtop Precision Refroidisseur
- bain de circulation
- Benchtop chimique Chiller
- Processus Matériel de gaz
- Vide élevé
- Produits haute pureté
- Cobot Gripping Solutions
- Batterie secondaire