MR
Les vérins en acier inox de la série NCM offrent une réduction de l'encombrement, de grandes performances et sont interchangeables avec les autres vérins en acier inox. Le segment porteur prolonge la vie du joint et le guide de la tige en bronze est en standard pour tous les alésages. La série NCM est disponible dans 4 types de montage (nez avant, aux deux extrémités, pivot arrière et sur bloc) et propose aussi des modèles à tige traversante, tige rentrée et tige sortie. La série NCM est compatible avec les détecteurs sans que cela n'entraîne de changement dans les dimensions du vérin. Les alésages vont de 3/4" à 2 "et les courses standards de 1/2" à 12"
.
NC (D) M, en acier inoxydable cylindre, double effet, simple tige, Standard
double effet standard unique version tige de nos cylindres en acier inoxydable NCM. Une bague d'usure prolonge la vie du joint et une douille de tige de bronze est standard sur toutes les tailles d'alésage. Le MR est disponible dans 3 styles de montage (nez avant, double extrémité et pivotement arrière). Le MR est capable d'auto-commutateur sans changement de dimension du cylindre. Alésages vont de 7/16" à 2" et courses standard de 1/2" à 12" . P>
- Tige simple à double effet
- Alésage (pouces) : 3/4, 7/8, 1 1/16,1 1/4, 1 1/2, 2
- Courses de 1/2 à 12
- Montage : nez, arrière, extrémité, tige, bloc
- Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble
NC (D) MA, Corps en acier inoxydable Cylindre w / réglable Coussin d'air
coussin d'air à double effet unique version tige de nos cylindres en acier inoxydable NCM. Une bague d'usure prolonge la vie du joint et une douille de tige de bronze est standard sur toutes les tailles d'alésage. Le MR est disponible dans 3 styles de montage (nez avant, double extrémité, pivot arrière). Le MR est capable d'auto-commutateur sans changement de dimension du cylindre. Alésages vont de 3/4" à 2" et courses standard de 1/2" à 12" . P>
- Disponible en 4 tailles d'alésage LI>
- Joint de coussin flottant LI>
- Le réglage du coussin est encastré pour qu'il ne dépasse pas LI>
- Bague d'usure du piston pour prolonger la vie LI>
- Interrupteur automatique capable LI> UL>
NC (D) M, Acier inoxydable Cylindre, Double effet, simple tige, X6009
Toutes les versions en acier inoxydable extérieur à double effet, simple tige de nos cylindres NCM. Une bague d'usure prolonge la vie du joint et une douille de tige de bronze est standard sur toutes les tailles d'alésage. Le NCM est disponible en 2 modèles de montage (nez avant et à double fin). Le double fin de montage ne comprend automatiquement un trou de manille arrière. Le MR est capable d'auto-commutateur sans changement de dimension du cylindre. Alésages vont de 3/4" à 2" et courses standard de 1/2" à 12" . P>
- Composants extérieurs en acier inoxydable 304 résistant à la corrosion LI>
- 6 tailles d'alésage LI>
- L'essuie-glace à tige intégré protège l'intérieur contre les contaminants LI>
- Fonction de commutation automatique LI>
- Dimensionnellement interchangeable avec la série NCM standard LI> UL>
NC (D) MW, cylindre en acier inoxydable, Double effet, Rod
double effet standard version double tige de nos cylindres en acier inoxydable NCM. Une bague d'usure prolonge la vie du joint et une douille de tige de bronze est standard sur toutes les tailles d'alésage. Le MR est capable d'auto-commutateur sans changement de dimension du cylindre. Alésages vont de 3/4" à 2" et courses standard de 1/2" à 12" . p>
- Vérin pneumatique à tige traversante
- Tige en inox
- Alésage 3/4" à 2"
- 3 types de montage disponibles
- Compatible avec les détecteurs
NC (D) MS / T, cylindre en acier inoxydable, simple effet, simple tige
simple effet standard version simple tige de nos cylindres en acier inoxydable NCM. Le MR est disponible dans 3 styles de montage (nez avant, double extrémité, et pivotant arrière). Simple effet est disponible en extension printemps ou retour du printemps. Alésages vont de 3/4" à 2" et les courses standard de 1/2" à 6" . Disponible avec auto-commutateur capable standard. P>
- Simple tige simple effet, ressort de rappel ou extension de ressort
- Tailles d'alésage (pouces): 3/4, 7/8, 1 1/16,, 1 1/4, 1 1/2
- Course maximale: jusqu'à 6 " en standard
- Disponible avec les commutateurs automatiques LI> UL>
P>
NCMR-S / T, cylindre en acier inoxydable, montage direct, simple effet, simple tige
Bloc de montage unique version tige simple effet de nos cylindres en acier inoxydable NCM. Simple effet est disponible en extension printemps ou retour du printemps. Alésages vont de 3/4" à 1 1/2" et courses standard de 1/2" à 6" . Disponible avec auto-commutateur capable standard. P>
- Simple tige simple effet, ressort de rappel ou extension de ressort
- Monture de bloc
- Tailles d'alésage: 075 (3/4 "), 106 (1 1/16 "), 150 (1 1/2 ")
- Tracés (pouces): 1/2, 1, 1 1/2, 2, 3, 4, 6 LI> UL>
NC (D) MK, cylindre en acier inoxydable, non rotatif, Double effet, simple tige
double standard simple effet version tige piston non rotatif de nos cylindres en acier inoxydable Ncm. Une bague d'usure prolonge la vie du joint et une douille de tige de bronze est standard sur toutes les tailles d'alésage. Le MR est disponible dans 3 styles de montage (nez avant, double extrémité et pivotement arrière). Le MR est capable d'auto-commutateur sans changement de dimension du cylindre. Alésages vont de 3/4" à 1 1/2" et courses standard de 1/2" à 12" . P>
- Vérin antirotation
- Corps en acier inox
- Alésages 3/4" à 1 1/2"
- 3 types de montage disponibles
- Compatible avec les détecteurs
NC (D) MK, non-rotation, simple effet, ressort de rappel
simple effet standard unique version tige piston non rotatif de nos cylindres en acier inoxydable Ncm. Le MR est disponible dans 3 styles de montage (nez avant, double extrémité, et pivotant arrière). Simple effet est disponible en extension printemps ou retour du printemps. Alésages vont de 3/4" à 1 1/2" et courses standard de 1/2" à 6" . Disponible avec auto-commutateur capable standard. P>
- Simple tige simple effet, retour par ressort
- Tailles d'alésage (pouces): 3/4, 7/8, 1 1/16,, 1 1/4, 1 1/2
- Course maximale: jusqu'à 6 " en standard
- Disponible avec les commutateurs automatiques LI> UL>
P>
NC (D) MR, cylindre en acier inoxydable, montage direct, double effet, simple tige
montage standard direct (bloc de montage) à double effet unique version tige de nos cylindres en acier inoxydable NCM. Une bague d'usure prolonge la vie du joint et une douille de tige de bronze est standard sur toutes les tailles d'alésage. Le MR est capable d'auto-commutateur sans changement de dimension du cylindre. Alésages vont de 7/16" à 1 1/2" et courses standard de 1/2" à 12" . P>
- Vérin pneumatique simple tige à montage direct, double effet LI>
- Corps en acier inoxydable LI>
- Tailles d'alésage: 3/4 ", 1 1/16 ", 1 1/2 " LI>
- Interrupteur automatique capable LI> UL>
NCM, double effet, simple tige, température options Résistant
Les vérins en acier inox de la série NCM offrent une réduction de l'encombrement, de grandes performances et sont interchangeables avec les autres vérins en acier inox. Le segment porteur prolonge la vie du joint et le guide de la tige en bronze est en standard pour tous les alésages. La série NCM est disponible dans 4 types de montage (nez avant, aux deux extrémités, pivot arrière et sur bloc) et propose aussi des modèles à tige traversante, tige rentrée et tige sortie. La série NCM est compatible avec les détecteurs sans que cela n'entraîne de changement dans les dimensions du vérin. Les alésages vont de 3/4" à 2 "et les courses standards de 1/2" à 12"
.- Double tige simple action
- Alésages (pouces): 3/4, 7/8, 1 1 / 16,1 1/4, 1 1/2
- Montures: nez, arrière, double extrémité
- Plage de température de l'option basse température (XB7) -22 ° F à 158 ° F
- Plage de températures de l'option haute température (XB6) -4 ° F à 300 ° F LI> UL>
NC (D) M, double effet, simple tige, Options environnementales
Les vérins en acier inox de la série NCM offrent une réduction de l'encombrement, de grandes performances et sont interchangeables avec les autres vérins en acier inox. Le segment porteur prolonge la vie du joint et le guide de la tige en bronze est en standard pour tous les alésages. La série NCM est disponible dans 4 types de montage (nez avant, aux deux extrémités, pivot arrière et sur bloc) et propose aussi des modèles à tige traversante, tige rentrée et tige sortie. La série NCM est compatible avec les détecteurs sans que cela n'entraîne de changement dans les dimensions du vérin. Les alésages vont de 3/4" à 2 "et les courses standards de 1/2" à 12"
.- Double tige simple action
- Alésages (pouces): 3/4, 7/8, 1 1 / 16,1 1/4, 1 1/2, 2
- XC4 Montures: nez, arrière, double extrémité
- Montures XC6: nez, arrière, double extrémité
- Variété d'interrupteurs et longueurs de fils
- Pare-chocs en caoutchouc en option LI> UL>
NC (D) M, double effet, simple tige, Options de trait
Les vérins en acier inox de la série NCM offrent une réduction de l'encombrement, de grandes performances et sont interchangeables avec les autres vérins en acier inox. Le segment porteur prolonge la vie du joint et le guide de la tige en bronze est en standard pour tous les alésages. La série NCM est disponible dans 4 types de montage (nez avant, aux deux extrémités, pivot arrière et sur bloc) et propose aussi des modèles à tige traversante, tige rentrée et tige sortie. La série NCM est compatible avec les détecteurs sans que cela n'entraîne de changement dans les dimensions du vérin. Les alésages vont de 3/4" à 2 "et les courses standards de 1/2" à 12"
.- XB9 (basse vitesse) double tige simple effet
- XB9 (Basse vitesse) Alésage (pouces): 3/4, 7/8, 1 1 / 16,1 1/4, 1 1/2
- X6005 (Aides à ressort à double effet) double effet ressort simple tige
- X6005 (Aides à ressort à double effet) Dimensions d'alésage (pouces): 3/4, 1 1/16, 1 1/2
- Montures: nez, arrière, fin
- Variété d'interrupteurs et longueurs de fils
- Aimant en option disponible
- Butées de fin de course en option LI> UL>
NC (D) M, double effet, simple tige, Option Port
Les vérins en acier inox de la série NCM offrent une réduction de l'encombrement, de grandes performances et sont interchangeables avec les autres vérins en acier inox. Le segment porteur prolonge la vie du joint et le guide de la tige en bronze est en standard pour tous les alésages. La série NCM est disponible dans 4 types de montage (nez avant, aux deux extrémités, pivot arrière et sur bloc) et propose aussi des modèles à tige traversante, tige rentrée et tige sortie. La série NCM est compatible avec les détecteurs sans que cela n'entraîne de changement dans les dimensions du vérin. Les alésages vont de 3/4" à 2 "et les courses standards de 1/2" à 12"
.- Double tige simple action
- Alésages (pouces): 3/4, 7/8, 1 1 / 16,1 1/4, 1 1/2
- Montures: nez, arrière
- Variété d'interrupteurs et longueurs de fils
- Butée de fin de course disponible LI> UL>
NC (D) M, double effet, simple tige, Options de montage
Les vérins en acier inox de la série NCM offrent une réduction de l'encombrement, de grandes performances et sont interchangeables avec les autres vérins en acier inox. Le segment porteur prolonge la vie du joint et le guide de la tige en bronze est en standard pour tous les alésages. La série NCM est disponible dans 4 types de montage (nez avant, aux deux extrémités, pivot arrière et sur bloc) et propose aussi des modèles à tige traversante, tige rentrée et tige sortie. La série NCM est compatible avec les détecteurs sans que cela n'entraîne de changement dans les dimensions du vérin. Les alésages vont de 3/4" à 2 "et les courses standards de 1/2" à 12"
.- Double tige simple action
- Alésages (pouces): 3/4, 7/8, 1 1 / 16,1 1/4, 1 1/2
- Supports: pivot arrière, fin
- Variété d'interrupteurs et longueurs de fils
- Aimant en option disponible
- Butée de fin de course en option LI> UL>
NC(D)M-XE*, Stainless Steel Cylinder, Double Acting, Rod Extension Option
Series NCM stainless steel cylinder offers space savings, high performance, and interchangeability with other stainless steel cylinders. A wear ring extends the seal life and a bronze rod bushing is standard on all bore sizes. The NCM is available in 4 mounting styles (front nose, double end, rear pivot, and block mount) as well as double rod and spring return or spring extend models. The NCM is auto-switch capable without any change in cylinder dimension. Bore sizes range from 7/16" to 2" and standard strokes from 1/2" to 12".
- Double acting single rod with XE* rod extension option
- Rod extension is in 1/8" increments
- Bore sizes (inch): 7/16, 9/16, 3/4, 7/8, 1 1/16,1 1/4, 1 1/2, 2
- Mounts: nose, rear, end, rod, block
- Variety of switches and lead wire lengths
- XE Rod Extension [1 - 316] (1/8" increments, 1 = 1/8", 8 = 1", 16 = 2")
NCM, Réservoir d'air
Les vérins en acier inox de la série NCM offrent une réduction de l'encombrement, de grandes performances et sont interchangeables avec les autres vérins en acier inox. Le segment porteur prolonge la vie du joint et le guide de la tige en bronze est en standard pour tous les alésages. La série NCM est disponible dans 4 types de montage (nez avant, aux deux extrémités, pivot arrière et sur bloc) et propose aussi des modèles à tige traversante, tige rentrée et tige sortie. La série NCM est compatible avec les détecteurs sans que cela n'entraîne de changement dans les dimensions du vérin. Les alésages vont de 3/4" à 2 "et les courses standards de 1/2" à 12"
.- Réservoir d'air
- Alésages (pouces): 3/4, 7/8, 1 1 / 16,1 1/4, 1 1/2
- Montures: basiques, double extrémité LI> UL>
NCM, Accessoire, Pivot Support
NCM série support de pivot arrière pour être utilisé avec le montage « C » ou « E ». P>
- Fixation de pivot d'extrémité
- Modèles compatibles : NCMC et NCME
- Alésage : 3/4", 7/8", 1 1/16", 1 1/4", 1 1/2"
NCM-L / K ***, Accessoire, Support pied
NCM série ajouter à pied supports de montage. P>
- Equerre
- Série compatible : NCM
- Alésage compatible (pouce) : 3/4, 7/8, 1 1/16, 1 1/4, 1 1/2
NCM, Accessoire, Rod Chape
NCM extrémité de la tige de la série de chape. P>
- Accessoire: Rod Clevis
- Série applicable: NCM
- Taille d'alésage applicable: 3/4 ", 7/8 ", 1 1/16 ", 1 1/4 ", 1 1/2 ", 2 " LI> UL >