- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- type d'échange
type d'échange
NCA1
Les vérins à tirants de résistance moyenne de la série NCA1 sont interchangeables avec le modèle NFPA, disposent d'un ensemble tige sertie, sont pré-lubrifiés et disponibles dans 11 types de montage. Les alésages vont de 1.5 à 4 pouces. Le segment porteur de série permet de prolonger la durée de vie du joint et le design de l'amortissement de compensation élimine les à-coups du piston. En option, compatibilité avec les détecteurs. Autres options : tige traversante, tige en inox, tige anti-rotation, caractéristiques basse et haute température, faible frottement, tige surdimensionnée, soufflets de tige, course réglable et tandem. Le corps du tube, le capot d'extrémité, et le couvercle sont en aluminium.
CP96
Le CP96, vérin profilé ISO, est disponible en 6 tailles d'alésage de diamètre 32 à 100mm. La précision des fonds et des écrous du tirant simplifie le montage tout en augmentant la durée de vie du vérin. La valeur de flèche est réduite grâce à l'amélioration de guidage entre le palier et la tige. Les courses standard vont de 25 à 800mm.
C55
Les constructeurs européens de machine recherchant une gamme d’actionneurs compacts de hautes performances compatibles ISO 21287, n’ont plus besoin de chercher grâce au dernier développement du leader mondial, SMC Pneumatics, qui lance sur le marché son nouveau vérin pneumatique, double effet, simple tige : La Série C55. Conçu pour satisfaire un grand nombre d’application de machine d’automation, la Série C55 permet de réaliser d’excellentes performances de charge grâce à son amortissement élastique unique, son anneau porteur de piston et son coussinet de tige utilisés sur toute la gamme. De fait, les constructeurs de machine européens recherchant un vérin compact ISO avec une longueur de course pouvant atteindre jusqu’à 150mm tout en proposant les bénéfices de dimensions de montage normalisées, disposent maintenant de la solution parfaite. Disponible avec un alésage standard de 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100mm, une vitesse de piston comprise entre 50 et 500mm/sec, ces vérins sont conçus pour fonctionner avec une pression pneumatique relativement basse, comprise entre 0.05 et 1.0 MPa, et une température d’utilisation comprise entre moins 10ºC et plus 70ºC. Avec des options de montage normalisées à la fois ISO 21287 et 6431, cette nouvelle gamme de vérin vient compléter habilement la collection complète SMC de vérins compatible ISO/VDMA.
NCQ8
La nouvelle série de SMC NCQ8 est une série de vérins compacts à corps carré permettant le positionnement près du centre lors du montage au centre. La visibilité du détecteur a été améliorée par rapport à la série NCQ7 et il est possible de le monter sur plusieurs côtés. L'utilisation de la méthode circlip améliore les performances d'entretien. Il est facile de remplacer les joints en retirant la bague.
MR
Les vérins en acier inox de la série NCM offrent une réduction de l'encombrement, de grandes performances et sont interchangeables avec les autres vérins en acier inox. Le segment porteur prolonge la vie du joint et le guide de la tige en bronze est en standard pour tous les alésages. La série NCM est disponible dans 4 types de montage (nez avant, aux deux extrémités, pivot arrière et sur bloc) et propose aussi des modèles à tige traversante, tige rentrée et tige sortie. La série NCM est compatible avec les détecteurs sans que cela n'entraîne de changement dans les dimensions du vérin. Les alésages vont de 3/4" à 2 "et les courses standards de 1/2" à 12"
.
C85
La série C85 est conforme aux normes ISO 6432 et CETOP RP52P. La série C85 est disponible dans des alésages allant de 8 mm à 25 mm et avec des courses standard allant de 10 à 300 mm. La conception unique du joint de tige évite l'entrée des poussières et l'efficacité de ce joint est telle que la série C85 peut être employée dans des environnements extrêmement poussiéreux. Avec ses joints résistants aux abrasions et ses joints de nez pouvant être remplacés, la série C85 dispose d'une durée de service exceptionnelle.
C76
Les vérins pneumatiques de la série C76 offrent une conception simple, réduisant l'encombrement et une grande précision dimensionnelle, ce qui les rend très faciles à utiliser. Les larges plats de la tige et du fond avant simplifient grandement l'installation et le positionnement des fonds arrières. Le faible coefficient de frottement et les renforts d'amortisseur en élastomère livrés en standard permettent d'obtenir des vitesses de piston allant jusqu'à 1500 mm/sec. Des charges latérales plus importantes peuvent être utilisées grâce à la tolérance de la tige du piston proche du coussinet frontal.
C95
Le C95 est ISO, VDMA24562 interchangeable, et utilise une construction de barre d'accouplement. En plus des coussins standard, bande d'usure, le C95 utilise une conception de joint de coussin « flottant » qui améliore considérablement le fonctionnement. P>
C96
Les vérins de la série C96 sont conformes à la norme ISO 15552. La série est disponible en simple ou double tige et 6 tailles d'alésage de diamètre 32 à 100mm. La précision des fonds et des écrous du tirant simplifie le montage tout en augmentant la durée de vie du vérin. La valeur de flèche est réduite grâce à l'amélioration de guidage entre le palier et la tige. Les courses standard vont de 25 à 800mm.
C96N Locking Cylinder
The CP96N series is available with a single or double rod in 6 bore sizes from 32 to 100mm. The air cushion and bumper cushion combination greatly reduces noise at the end of stroke. High accuracy covers and tie rod nuts improve mounting accuracy and extend the cylinder life. Increasing the precision of the bushing and piston rod, as well as reducing tolerances, has decreased the deflection of the piston rod. Standard strokes range from 25 to 800mm.
CP96N
The CP96N series is available with a single or double rod in 6 bore sizes from 32 to 100mm. The air cushion and bumper cushion combination greatly reduces noise at the end of stroke. High accuracy covers and tie rod nuts improve mounting accuracy and extend the cylinder life. Increasing the precision of the bushing and piston rod, as well as reducing tolerances, has decreased the deflection of the piston rod. Standard strokes range from 25 to 800mm.
C75
Les bouteilles d'air série C75 offrent un design simple et économie d'espace avec une grande précision dimensionnelle, ce qui rend les cylindres thes très facile à utiliser. Les grands appartements de clé sur la tige et la tête couvre simplifient grandement leur installation et leur positionnement p>
CG5-X6011
série CG5-X6011 de SMC est une NFPA de montage interchangeable, cylindre en acier inoxydable, parfait pour une utilisation dans des applications de lavage vers le bas tels que les machines de transformation des aliments nécessitant un nettoyage intense. L'utilisation d'additifs non toxiques permet d'utiliser confiant dans l'équipement pour les aliments, les boissons et les produits médicaux, etc. Les CG5-S peut être démontée, ce qui permet le remplacement des joints, ce qui favorise une durée de vie prolongée. SMC fournit des bouchons pour les fils de montage inutilisés pour empêcher l'accumulation de résidus dans les fils. L'utilisation d'acier inoxydable (SUS304) sur les parties métalliques externes fournit une meilleure résistance à la corrosion dans des environnements exposés à l'eau.Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Vannes de commande directionnelles
- Équipement compagnie aérienne
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Connecteurs
- Produits à vide
- Communication industrielle
-
Capteurs et commutateurs
- Sensors Switches Controllers
- Capteurs de pression positive
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Capteurs Débit d'air
- Air Management System
- Liquides dispositifs de débit
- Commutateurs Auto
- Les régulateurs électroniques
- Régulateur de débit pour l'eau
- Air Flow Controllers
- Temperature & Humidity Sensors
- Procédé de fluide
- Elimination élect. Statique
- Actionneurs électriques
- refroidisseurs
- Processus Matériel de gaz
- Vide élevé
- Produits haute pureté
- Cobot Gripping Solutions
- Batterie secondaire