- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Filtres de lignes principales
- AFF
AFF
La série AFF est montée sur le tube principal afin de retirer de l'air comprimé les impuretés telles que l'huile, l'eau et les corps étrangers. Le taraudage ou les tirants ne s'avèrent pas nécessaires ; par conséquent le retrait ou le remplacement de la cartouche est plus simple et plus rapide. La série AFF améliore le fonctionnement des sécheurs orientés vers le bas, rallonge la durée de vie des filtres de précision et évite les conflits avec le reste de l'appareillage.
AFF*-D, filtre de ligne principale
Les filtres de ligne principale AFF * -D sont conçus pour une connectivité modulaire et pour correspondre à l'esthétique de la série AC-D de composants FRL. & nbsp; Les capacités de flux sont améliorées au-delà de l'ancienne série AFF pour une applicabilité étendue. & Nbsp; Ces filtres à particules sont nominalement évalués à 1 micron comme étape initiale de propreté dans un système de purification de l'air.
- Filtration des particules, élimination des gouttelettes d'eau
- Connexion modulaire
- Tailles de port disponibles: 1/8 "~ 1/2" (PT, NPT ou G) li>
- Indice de filtration nominal: 1 & mu; m (efficacité de 99%)
- Classe de qualité de l'air ISO8573-1: 4; 7; 4
AFF70 ~ 90D, Filtre principal
L’AFF70 ~ 90 améliore les performances de l’ancien AFF avec un classement des particules 1 & nbsp; & mu; m et capacités d'élimination de l'eau. & nbsp; L'espace d'installation est réduit en intégrant la fonction de filtrage AFF traditionnelle aux capacités d'élimination de l'eau de l'AMG. & Nbsp; De plus, les capacités de débit sont améliorées pour une plus grande applicabilité. & Nbsp; Un ensemble de bol léger en acier inoxydable améliore la manipulation et simplifie le service.
- Filtration des particules, élimination des gouttelettes d'eau
- L'indicateur de durée de vie de l'élément est standard
- Tailles de port disponibles: 1 ", 1 1/2", 2 "(PT, NPT ou G)
- Indice de filtration nominal: 1 & mu; m (efficacité de 99%)
- Classe de qualité de l'air ISO8573-1: 4; 7; -
AFF2C-22C, Main Line Filter
La série AFF classique est une excellente première étape dans un système de purification de l'air. Ce grossier (3 & mu; m) filtre élimine les matières et les gouttelettes étrangères pour protéger le bas et un sèche-courant prolonger la durée de vie des filtres plus précis. Les unités sont facilement nettoyées, et les éléments Diry peuvent être éliminés lors de la manipulation que la cuvette de filtre. Span> p>
- Filtre à particules de 3 μm (rendement de 99%) li>
- Connexion modulaire possible avec AFF2C à 22C li>
- Taille du port: 1/8, 1/4, 3/8, 3/4, 1, 1 1/2, 2 li> ul>
Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Vannes de commande directionnelles
- Équipement compagnie aérienne
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Connecteurs
- Produits à vide
- Communication industrielle
-
Capteurs et commutateurs
- Sensors Switches Controllers
- Capteurs de pression positive
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Capteurs Débit d'air
- Air Management System
- Liquides dispositifs de débit
- Commutateurs Auto
- Les régulateurs électroniques
- Régulateur de débit pour l'eau
- Air Flow Controllers
- Temperature & Humidity Sensors
- Procédé de fluide
- Elimination élect. Statique
-
Actionneurs électriques
- Electric Actuators
- Actuators with Integrated Controllers
- Actionneurs avec encodeurs absolus sans batterie
- Actuators for Manifold Controller
- Guidé
- Curseurs servo AC
- Rod & Guidé Rod
- Servo Rod AC
- Tables de diapositives
- AC Servo Slide Table
- Rotatif
- Préhenseurs
- Miniature
- Controllers & Drivers
- Produits pour salle blanche
- Mounting Kits for Multi-Axis Systems
-
refroidisseurs
- Chillers
- Low GWP Chillers
- Utilisation générale Compact Chiller
- Grande capacité Chiller
- Haute efficacité Chiller
- Montage en rack Chiller
- Chiller pour lasers Dual Channel
- Haute technologie Chiller
- Grande capacité Echangeur de chaleur
- Benchtop Precision Refroidisseur
- bain de circulation
- Benchtop chimique Chiller
- Processus Matériel de gaz
- Vide élevé
- Produits haute pureté
- Cobot Gripping Solutions
- Batterie secondaire