- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Filtres de lignes principales
- UN M
UN M
La série AM peut séparer et éliminer les particules d'huile de l'air comprimé, ce qui est habituellement difficile avec les filtres à air ordinaires et elle retient également les particules solides de rouille et de charbon de plus de 0.3 microns. Elle est particulièrement adaptée pour les sources d'air commandées par des électrovannes à joint métallique à pilote.
AM*-D, Séparateur de brume coalescente
Les séparateurs de brouillard AM * -D sont conçus pour une connectivité modulaire et pour correspondre à l'esthétique de la série AC-D de composants FRL. Les capacités de débit sont améliorées au-delà de la série AM héritée pour une applicabilité étendue. Ces filtres coalescents sont nominalement évalués à 0,1 micron pour une étape initiale d'élimination de l'huile après un filtre à particules.
- Filtration des particules, séparation des brouillards d'huile
- Connexion modulaire
- Tailles d'orifices disponibles: 1/8 "~ 1/2" (PT, NPT ou G) < / li>
- Indice de filtration nominal: 0,1 & mu; m (efficacité de 99%)
- Classe de qualité de l'air ISO9573-1: 2; -; 3
AM70~90D, séparateur de brume coalescent
La série de séparateurs de brouillard AM70 ~ 90D est dotée d'un corps léger en acier inoxydable pour une facilité de manipulation améliorée pendant le service. & nbsp; Les capacités de flux sont améliorées au-delà de l'ancienne série AM pour une applicabilité étendue. & Nbsp; Ces filtres coalescents sont nominalement évalués à 0,1 micron pour une étape initiale d'élimination de l'huile après un filtre à particules.
- Encombrement réduit, plus facile à raccorder
- Légèreté
- Orifice: 1, 1 1/2, 2
- Taraudage: Rc, G, NPT
AM150C-550C / AM650-850, séparateur de brouillard coalescent
Les séparateurs de brouillard AM de la série héritée vont de 1/8 "à 2" et disposent d'un boîtier en aluminium robuste. Ces filtres coalescents sont nominalement évalués à 0,3 micron pour une étape initiale d'élimination de l'huile après un filtre à particules.
- Filtration des particules, séparation des brouillards d'huile
- Connexion modulaire compatible AM150C ~ 550C
- Indicateur de durée de vie des éléments en option
- Tailles d'orifice disponibles: 1/8 "~ 2" (PT, NPT ou G)
- Indice de filtration nominal: 0,3 & mu; m (efficacité de 99%)
- Classe de qualité de l'air ISO9573-1: 2; -; 3