- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Processus Matériel de gaz
- Régulateurs de pression
- Ultra haute pureté (UHP)
- Réglage manuel
- PA
- AP1900, un étage régulateur pour ultra haute pureté, faible à débit intermédiaire, Ligoté Diaphragme
AP1900, un étage régulateur pour ultra haute pureté, faible à débit intermédiaire, Ligoté Diaphragme
Série AP est un régulateur ultra haute pureté (UHP) pour la livraison de gaz à semi-conducteurs et d'autres industries propres. La série est disponible en bas pour des capacités élevées d'écoulement, avec certains modèles qui offrent un design lié diaphragme. Les options disponibles incluent Hastelloy ® SPAN> Internes pour la résistance à la corrosion, un type de connexion raccord de soudure bout du tube, et différentes finitions de surface.
- Pour la livraison de gaz UHP
- Type de pression d'entrée élevée: max. 3500 psig (24,1MPa)
- Capacité d'écoulement: standard (Cv0.13); HF (haut débit Cv 0,16)
- Matériel de corps: 316L SS refonte secondaire
- Hastelloy ® SPAN> internes disponibles pour la résistance à la corrosion
- Conception à diaphragme lié LI> UL>
RoHS Certificate
Add To Project
Select File Format
Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Vannes de commande directionnelles
- Équipement compagnie aérienne
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Connecteurs
- Produits à vide
- Communication industrielle
-
Capteurs et commutateurs
- Sensors Switches Controllers
- Capteurs de pression positive
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Capteurs Débit d'air
- Air Management System
- Liquides dispositifs de débit
- Commutateurs Auto
- Les régulateurs électroniques
- Régulateur de débit pour l'eau
- Air Flow Controllers
- Temperature & Humidity Sensors
- Procédé de fluide
- Elimination élect. Statique
- Actionneurs électriques
- refroidisseurs
- Processus Matériel de gaz
- Vide élevé
- Produits haute pureté
- Cobot Gripping Solutions
- Batterie secondaire
Please wait while your preview is generated.
There was an error generating the preview. Please try again later.
Product added to project list.
Error in adding Product to project list.