- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
- Contrôleurs de vitesse
- AS (Raccord instantané w / Built-in)
- Pousser Type de verrouillage
Pousser Type de verrouillage
Le régulateur de vitesse AS variantes avec verrouillage poussoir permet un verrouillage facile du réglage de débit sans outil. P>
AS*2/3*1F-U-A, Limiteur de débit avec raccord instantané uni, Poussoir verrouillable, Typ Coudé/Universel
The AS speed controller variants with push lock allow for easy locking of the flow rate setting without a tool.
- Filetage type Uni.
- Coudé et Modèle universel.
- Large molette de réglage verrouillable.
- Identification facile du type de produit: Couleur de la collerette de déblocage (Réglage échappement: Gris) et (Réglage admission: bleu clair).
- Amélioration de la reproductibilité du débit.
AS *** 1F-A, contrôleur de vitesse w / Raccord instantané, coude / Universal Type, Seal visage
The AS speed controller variants with push lock allow for easy locking of the flow rate setting without a tool.
- Coude / Type universel, contrôle de vitesse avec raccord instantané
- Poignée à bouton poussoir améliorée et améliorée
- Max. pression de fonctionnement 1MPa
- Matériau de tube applicable: nylon, nylon souple, polyuréthane, FEP, PFA LI> UL>
AS *** 1F-A, régulateur de vitesse, One Touch Fitting, Push Lock, Elbow / Universal Type
Les variantes de contrôleur de vitesse AS avec verrouillage de poussée permettent un verrouillage facile de la configuration du débit sans outil.
- Coudé et Modèle universel.
- Large molette de réglage verrouillable.
- Identification facile du type de produit: Couleur de la collerette de déblocage (Réglage échappement: Gris) et (Réglage admission: bleu clair).
- Amélioration de la reproductibilité du débit.
AS12 * 1F-A-X790, régulateur de vitesse, raccord à une touche, verrouillage par poussée, type coudé
The AS12*1F-M3-*A-X790 speed controller with push lock allow for easy locking of the flow rate setting without a tool, and is specialized for JCQ ø12, ø16
- Elbow type for M3, speed control with one-touch fitting
- Push-lock type
- Easy identification of meter-in (blue handle) vs meter-out (gray handle)
- Max. operating pressure: 1 MPa
- Applicable tubing material: nylon, soft nylon, polyurethane, FEP, PFA
Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Vannes de commande directionnelles
- Équipement compagnie aérienne
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Connecteurs
- Produits à vide
- Communication industrielle
-
Capteurs et commutateurs
- Sensors Switches Controllers
- Capteurs de pression positive
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Capteurs Débit d'air
- Air Management System
- Liquides dispositifs de débit
- Commutateurs Auto
- Les régulateurs électroniques
- Régulateur de débit pour l'eau
- Air Flow Controllers
- Temperature & Humidity Sensors
- Procédé de fluide
- Elimination élect. Statique
- Actionneurs électriques
- refroidisseurs
- Processus Matériel de gaz
- Vide élevé
- Produits haute pureté
- Cobot Gripping Solutions
- Batterie secondaire