- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
- Contrôleurs de vitesse
- AS (faible vitesse)
- AS-F*M, AS-F*C, contrôleur de vitesse, basse vitesse, une touche, type push-lock, corps en résine
AS-F*M, AS-F*C, contrôleur de vitesse, basse vitesse, une touche, type push-lock, corps en résine
Les séries de commandes de vitesse AS-F * M et AS-F * C apportent la commodité des fonctions de verrouillage par poussoir et d'indicateur aux modèles à basse vitesse. De plus, ils offrent désormais deux gammes de vitesse lente, M (1 ~ 50 mm / s) et C (50 ~ 150 mm / s) pour fournir un réglage plus fin et une plus grande précision de vitesse dans la plage de fonctionnement souhaitée.
AS-F*M, AS-F*C, Contrôleur de vitesse, One-touch, Push-lock, Elbow - Universal Type, Resin Body
Les séries de commandes de vitesse AS-F * M et AS-F * C apportent la commodité des fonctions de verrouillage par poussoir et d'indicateur aux modèles à basse vitesse. De plus, ils offrent désormais deux gammes de vitesse lente, M (1 ~ 50 mm / s) et C (50 ~ 150 mm / s) pour fournir un réglage plus fin et une plus grande précision de vitesse dans la plage de fonctionnement souhaitée.
- Na lewai vakatotolo ni ranges, M (1 ~ 50 SS VV/s) kei C (50 ~ 150 SS VV/
- Push-loka kei na ivakaraitaki ni loka/ivakatakilakila sa vakarautaki tu
- Elbow/vuravura raraba kei na kena mataqali
- Namperial kei na metric veiveisau
AS-F*M, AS-F*C, Dauniyau ni totolo, dua na ka e tara, lokataki, ena laini, Resin yago
Les séries de commandes de vitesse AS-F * M et AS-F * C apportent la commodité des fonctions de verrouillage par poussoir et d'indicateur aux modèles à basse vitesse. De plus, ils offrent désormais deux gammes de vitesse lente, M (1 ~ 50 mm / s) et C (50 ~ 150 mm / s) pour fournir un réglage plus fin et une plus grande précision de vitesse dans la plage de fonctionnement souhaitée.
- Na lewai vakatotolo ni ranges, M (1 ~ 50 SS VV/s) kei C (50 ~ 150 SS VV/
- Push-loka kei na ivakaraitaki ni loka/ivakatakilakila sa vakarautaki tu
- Elbow/vuravura raraba kei na kena mataqali
- Namperial kei na metric veiveisau
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
- refroidisseurs
- Processus Matériel de gaz
- Vide élevé
- Produits haute pureté
- Cobot Gripping Solutions
- Batterie secondaire