- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Produits pour salle blanche
- 10-SY
- Vannes (Tous les types)
Vannes (Tous les types)
La série 10-SY offre des avancées majeures dans les performances des vannes pour des solutions rentables à vos besoins. La série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Après inspection, les produits sont soufflés avec de l'air de haute pureté (banc propre / classe M3.5) dans un environnement propre. Les produits sont scellés et expédiés dans des sacs doubles antistatiques. Le 10-SY est également disponible dans les styles portés ou montés sur la base et peut être utilisé individuellement ou monté sur collecteur.
10 SY3 / 5/7/9 * 20, 5 Port, Montage en ligne Valve, Unité simple, série Clean
La série 10-SY offre des avancées majeures dans les performances des vannes pour des solutions rentables à vos besoins. La série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Après inspection, les produits sont soufflés avec de l'air de haute pureté (banc propre / classe M3.5) dans un environnement propre. Les produits sont scellés et expédiés dans des sacs doubles antistatiques. Le 10-SY est également disponible dans les styles portés ou montés sur la base et peut être utilisé individuellement ou monté sur collecteur.
- Fluide : Air.
- Plage de pression d'utilisation : -100 kPa à 0.7.
- Température d'utilisation [°C] : -10 à 50 (hors gel).
- Tension nominale de la bobine [CC] : 24, 12 V.
- Protection : IP67 (conforme IEC60529).
10 SY3 / 5/7/9 * 40 5 Port, monté sur un socle, Valve simple, série Clean
La série 10-SY offre des avancées majeures dans les performances des vannes pour des solutions rentables à vos besoins. La série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Après inspection, les produits sont soufflés avec de l'air de haute pureté (banc propre / classe M3.5) dans un environnement propre. Les produits sont scellés et expédiés dans des sacs doubles antistatiques. Le 10-SY est également disponible dans les styles portés ou montés sur la base et peut être utilisé individuellement ou monté sur collecteur.
- Fluide : Air.
- Plage de pression d'utilisation : -100 kPa à 0.7.
- Température d'utilisation [°C] : -10 à 50 (hors gel).
- Tension nominale de la bobine [CC] : 24, 12 V.
- Protection : IP67 (conforme IEC60529).
10 SY3 / 5/7 * 20, 5 Port, Montage en ligne Vannes pour le type collecteur 20
La série 10-SY offre des avancées majeures dans les performances des vannes pour des solutions rentables à vos besoins. La série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Après inspection, les produits sont soufflés avec de l'air de haute pureté (banc propre / classe M3.5) dans un environnement propre. Les produits sont scellés et expédiés dans des sacs doubles antistatiques. Le 10-SY est également disponible dans les styles portés ou montés sur la base et peut être utilisé individuellement ou monté sur collecteur.
- Fluide : Air.
- Plage de pression d'utilisation : -100 kPa à 0.7.
- Température d'utilisation [°C] : -10 à 50 (hors gel).
- Tension nominale de la bobine [CC] : 24, 12 V.
- Protection : IP67 (conforme IEC60529).
10 SY9 * 20, 5 Port, Montage en ligne Valve pour le type 23 du collecteur, série Clean
La série 10-SY offre des avancées majeures dans les performances des vannes pour des solutions rentables à vos besoins. La série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Après inspection, les produits sont soufflés avec de l'air de haute pureté (banc propre / classe M3.5) dans un environnement propre. Les produits sont scellés et expédiés dans des sacs doubles antistatiques. Le 10-SY est également disponible dans les styles portés ou montés sur la base et peut être utilisé individuellement ou monté sur collecteur.
- Fluide : Air.
- Plage de pression d'utilisation : -100 kPa à 0.7.
- Température d'utilisation [°C] : -10 à 50 (hors gel).
- Tension nominale de la bobine [CC] : 24, 12 V.
- Protection : IP67 (conforme IEC60529).
10 SY3 / 5/7 * 20, 5 Port, Montage en ligne Vannes pour 20P Type collecteur, série Clean
La série 10-SY offre des avancées majeures dans les performances des vannes pour des solutions rentables à vos besoins. La série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Après inspection, les produits sont soufflés avec de l'air de haute pureté (banc propre / classe M3.5) dans un environnement propre. Les produits sont scellés et expédiés dans des sacs doubles antistatiques. Le 10-SY est également disponible dans les styles portés ou montés sur la base et peut être utilisé individuellement ou monté sur collecteur.
- Tension nominale de bobine: 12, 24 VDC; 100, 110 VAC LI>
- Ports communs P, EA, EB LI> UL>
10 SY9 * 20, 5 Valve Port pour le type collecteur 23P, série Clean
La série 10-SY offre des avancées majeures dans les performances des vannes pour des solutions rentables à vos besoins. La série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Après inspection, les produits sont soufflés avec de l'air de haute pureté (banc propre / classe M3.5) dans un environnement propre. Les produits sont scellés et expédiés dans des sacs doubles antistatiques. Le 10-SY est également disponible dans les styles portés ou montés sur la base et peut être utilisé individuellement ou monté sur collecteur.
- Tension nominale de bobine: 12, 24 VDC; 100, 110 VAC LI>
- Ports communs P, EA, EB LI> UL>
10 SY3 / 5/7 * 60, 5 Port, Montage en ligne Valve pour le type 60 du collecteur, série Clean
La série 10-SY offre des avancées majeures dans les performances des vannes pour des solutions rentables à vos besoins. La série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Après inspection, les produits sont soufflés avec de l'air de haute pureté (banc propre / classe M3.5) dans un environnement propre. Les produits sont scellés et expédiés dans des sacs doubles antistatiques. Le 10-SY est également disponible dans les styles portés ou montés sur la base et peut être utilisé individuellement ou monté sur collecteur.
- Fluide: Air
- Plage de pression de fonctionnement: (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa
- Tension nominale de bobine: 3, 5, 6, 12, 24VDC; 100, 110, 200, 220VAC LI> UL>
10 SY3 / 5/7 * 40 monté sur la base, 5 Valve Port pour le type 41 et 42 Collecteurs, série Clean
La série 10-SY offre des avancées majeures dans les performances des vannes pour des solutions rentables à vos besoins. La série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Après inspection, les produits sont soufflés avec de l'air de haute pureté (banc propre / classe M3.5) dans un environnement propre. Les produits sont scellés et expédiés dans des sacs doubles antistatiques. Le 10-SY est également disponible dans les styles portés ou montés sur la base et peut être utilisé individuellement ou monté sur collecteur.
- Barre avec collecteur de câblage individuel pour vannes portées SY3 / 5/7000
- Vannes câblées individuellement
- Ports communs P, EA et EB LI> UL>
10 SY9 * 40, Base Mounted, 5 Port Valve pour le type 43 du collecteur, série Clean
La série 10-SY offre des avancées majeures dans les performances des vannes pour des solutions rentables à vos besoins. La série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Après inspection, les produits sont soufflés avec de l'air de haute pureté (banc propre / classe M3.5) dans un environnement propre. Les produits sont scellés et expédiés dans des sacs doubles antistatiques. Le 10-SY est également disponible dans les styles portés ou montés sur la base et peut être utilisé individuellement ou monté sur collecteur.
- Actionnement: 2, 3 position LI>
- Tension: 100, 110, 200, 220 VCA; 24, 12, 6, 5, 3 VDC LI>
- 3 positions de priorité manuelle LI> UL>
10 SY ** 40, 5 Port Valve pour les types 41P et 42P Collecteurs, série Clean
La série 10-SY offre des avancées majeures dans les performances des vannes pour des solutions rentables à vos besoins. La série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Après inspection, les produits sont soufflés avec de l'air de haute pureté (banc propre / classe M3.5) dans un environnement propre. Les produits sont scellés et expédiés dans des sacs doubles antistatiques. Le 10-SY est également disponible dans les styles portés ou montés sur la base et peut être utilisé individuellement ou monté sur collecteur.
- Câblage de vanne multiple LI>
- Apparence propre LI>
- Tension 100, 110VAC; 24, 12 VDC LI>
- Pilote interne et externe LI> UL>
10 SY9 * 40, base montée, 5 Valve Port pour le type 43P collecteur, série Clean
La série 10-SY offre des avancées majeures dans les performances des vannes pour des solutions rentables à vos besoins. La série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Après inspection, les produits sont soufflés avec de l'air de haute pureté (banc propre / classe M3.5) dans un environnement propre. Les produits sont scellés et expédiés dans des sacs doubles antistatiques. Le 10-SY est également disponible dans les styles portés ou montés sur la base et peut être utilisé individuellement ou monté sur collecteur.
- Câblage multiple
- Apparence propre
- Tension 100, 110VAC; 24, 12 VDC
- Pilote interne et externe LI> UL>
10 SY3 / 5 * 40, monté sur la base, 5 Valve Port pour le type 45 du collecteur, série Clean
La série 10-SY offre des avancées majeures dans les performances des vannes pour des solutions rentables à vos besoins. La série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Après inspection, les produits sont soufflés avec de l'air de haute pureté (banc propre / classe M3.5) dans un environnement propre. Les produits sont scellés et expédiés dans des sacs doubles antistatiques. Le 10-SY est également disponible dans les styles portés ou montés sur la base et peut être utilisé individuellement ou monté sur collecteur.
- Vannes câblées individuellement
- Ports communs P, EA et EB
- Tension nominale de bobine: 12, 24 VDC; 100, 110 VAC LI> UL>
10 SY3 / 5 * 40, Base Mounted, 5 Valve Port pour le type 45-A / NA Manifold, série Clean
La série 10-SY offre des avancées majeures dans les performances des vannes pour des solutions rentables à vos besoins. La série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Après inspection, les produits sont soufflés avec de l'air de haute pureté (banc propre / classe M3.5) dans un environnement propre. Les produits sont scellés et expédiés dans des sacs doubles antistatiques. Le 10-SY est également disponible dans les styles portés ou montés sur la base et peut être utilisé individuellement ou monté sur collecteur.
- Tension: 24VDC
- Fluide: air
- Apparence propre LI> UL>
10 SY100, Standard 3 Port Valve pour les types manifold 30, 31 et S41, série Clean
La série 10-SY offre des avancées majeures dans les performances des vannes pour des solutions rentables à vos besoins. La série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Après inspection, les produits sont soufflés avec de l'air de haute pureté (banc propre / classe M3.5) dans un environnement propre. Les produits sont scellés et expédiés dans des sacs doubles antistatiques. Le 10-SY est également disponible dans les styles portés ou montés sur la base et peut être utilisé individuellement ou monté sur collecteur.
- Fluide: Air
- Température ambiante et fluide: -10 à 50 ° C SPAN>
- Temps de Réponse: 10ms SPAN> LI> UL>
10 SY100A, grand débit 3 Port Valve pour les types manifold 30, 31 et S42, série Clean
La série 10-SY offre des avancées majeures dans les performances des vannes pour des solutions rentables à vos besoins. La série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Après inspection, les produits sont soufflés avec de l'air de haute pureté (banc propre / classe M3.5) dans un environnement propre. Les produits sont scellés et expédiés dans des sacs doubles antistatiques. Le 10-SY est également disponible dans les styles portés ou montés sur la base et peut être utilisé individuellement ou monté sur collecteur.
- Fluide: Air
- Température ambiante et fluide: -10 à 50 ° C SPAN>
- Temps de Réponse: 10ms SPAN> LI> UL>
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
- refroidisseurs
- Processus Matériel de gaz
- Vide élevé
- Produits haute pureté
- Cobot Gripping Solutions
- Batterie secondaire