FN
Un faible filtre d'entretien, série FN1 élimine le besoin de remplacement de l'élément. construction de l'élément unique de SMC est composé d'une série de plaques de filtre à rainures et les rondelles ondulées placées l'une sur l'autre. Lorsque comprimé, les interstices entre les plaques de filtre et les rondelles d'onde filtrent les matières étrangères. Lorsque décompressée, l'élément élargissant l'espace entre les plaques de filtre et les rondelles ondulées, ce qui permet la poussière et les particules étrangères capturées entre les plaques à être éliminés par lavage. Les espaces entre les plaques de filtration sont également maintenus par les rondelles ondulées pour permettre le fonctionnement de rétro-balayage stable. P>
FN1, Série de filtre à entretien facile
Un faible filtre d'entretien, série FN1 élimine le besoin de remplacement de l'élément. construction de l'élément unique de SMC est composé d'une série de plaques de filtre à rainures et les rondelles ondulées placées l'une sur l'autre. Lorsque comprimé, les interstices entre les plaques de filtre et les rondelles d'onde filtrent les matières étrangères. Lorsque décompressée, l'élément élargissant l'espace entre les plaques de filtre et les rondelles ondulées, ce qui permet la poussière et les particules étrangères capturées entre les plaques à être éliminés par lavage. Les espaces entre les plaques de filtration sont également maintenus par les rondelles ondulées pour permettre le fonctionnement de rétro-balayage stable. P>
- Filtre à entretien facile
- Cartouche rinçable
- Ne requiert aucune cartouche de rechange
- Matériau du boîtier : SUS304
- Longueur de la cartouche : 250, 500 (mm)
FND, Filtre de récupération des poussières pour FN1
Un faible filtre d'entretien, série FN1 élimine le besoin de remplacement de l'élément. construction de l'élément unique de SMC est composé d'une série de plaques de filtre à rainures et les rondelles ondulées placées l'une sur l'autre. Lorsque comprimé, les interstices entre les plaques de filtre et les rondelles d'onde filtrent les matières étrangères. Lorsque décompressée, l'élément élargissant l'espace entre les plaques de filtre et les rondelles ondulées, ce qui permet la poussière et les particules étrangères capturées entre les plaques à être éliminés par lavage. Les espaces entre les plaques de filtration sont également maintenus par les rondelles ondulées pour permettre le fonctionnement de rétro-balayage stable. P>
- Filtre de récupération des poussières pour série de filtres FN1
- Orifice : R1
- Matériau (cuve, couvercle, cartouche) : SUS304
- Matériau (joint torique) : NBR ou FPM
- Filtration de la cartouche : 149 μm
FNR, Réservoir pour FN1
Un faible filtre d'entretien, série FN1 élimine le besoin de remplacement de l'élément. construction de l'élément unique de SMC est composé d'une série de plaques de filtre à rainures et les rondelles ondulées placées l'une sur l'autre. Lorsque comprimé, les interstices entre les plaques de filtre et les rondelles d'onde filtrent les matières étrangères. Lorsque décompressée, l'élément élargissant l'espace entre les plaques de filtre et les rondelles ondulées, ce qui permet la poussière et les particules étrangères capturées entre les plaques à être éliminés par lavage. Les espaces entre les plaques de filtration sont également maintenus par les rondelles ondulées pour permettre le fonctionnement de rétro-balayage stable. P>
- Réservoir pour la série de filtres FN1
- Volume de la cuve : 1.1ℓ (modèle 100) ou 1.8ℓ (modèle 101)
- Orifice : Rc 1
- Matériau (Cuve et couvercle) : SUS304
- Matériau (joint torique) : NBR ou FPM
FN4, Filtre à entretien facile, Avec quatre cartouches
Un faible filtre d'entretien, série FN4 élimine le besoin de remplacement de l'élément. construction de l'élément unique de SMC est composé d'une série de plaques de filtre à rainures et les rondelles ondulées placées l'une sur l'autre. Lorsque comprimé, les interstices entre les plaques de filtre et les rondelles d'onde filtrent les matières étrangères. Lorsque décompressée, l'élément élargissant l'espace entre les plaques de filtre et les rondelles ondulées, ce qui permet la poussière et les particules étrangères capturées entre les plaques à être éliminés par lavage. Les espaces entre les plaques de filtration sont également maintenus par les rondelles ondulées pour permettre le fonctionnement de rétro-balayage stable. P>
- Réservoir pour série filtrante FN1 li>
- Capacité du réservoir: Modèle 4102 = 6L li>
- Taille du port: Rc 2 li>
- Matériel (bol et couvercle): SUS304 li>
- Matériau (joint torique): NBR ou FPM li> ul>
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
- refroidisseurs
- Processus Matériel de gaz
- Vide élevé
- Produits haute pureté
- Cobot Gripping Solutions
- Batterie secondaire