- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits haute pureté
- Vannes et manifolds
- LVQ, valve en fluoropolymère, composants extérieurs non métalliques
- LVQ ** HS, 2 Port Chemical Valve, Air Operated pour 0.5MPa Retour de pression, Type de raccord intégral
LVQ ** HS, 2 Port Chemical Valve, Air Operated pour 0.5MPa Retour de pression, Type de raccord intégral
La série LVQ est une série de vannes à 2/2 pour les produits chimiques avec une surface extérieure non-métallique. Le boîtier haute densité du PVDF offre une résistance accrue aux produits chimiques et la construction spéciale de la membrane assure une ouverture et une fermeture en douceur de celle-ci afin d'éviter la formation de microbulles Le joint guide de la série LVQ élimine les mouvements latéraux du soufflet, ce qui réduit les fuites internes.
- Vanne chimique 2 ports
- Air opéré pour contre-pression 0.5MPa
- Extérieur non métallique
- Tube OD: 1/8 ", 3/16 :, 1/4 ", 3/8 ", 1/2 ", 3/4 ", 1 ", 3mm, 4mm, 6mm , 10mm, 12mm, 19mm, 25mm
- Orifice: ø4, ø8, ø10, ø16, ø22
- Facteur Cv: .35 à 8.0 LI> UL>
RoHS Certificate
Add To Project
Select File Format
Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Vannes de commande directionnelles
- Équipement compagnie aérienne
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Connecteurs
- Produits à vide
- Communication industrielle
-
Capteurs et commutateurs
- Sensors Switches Controllers
- Capteurs de pression positive
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Capteurs Débit d'air
- Air Management System
- Liquides dispositifs de débit
- Commutateurs Auto
- Les régulateurs électroniques
- Régulateur de débit pour l'eau
- Air Flow Controllers
- Temperature & Humidity Sensors
- Procédé de fluide
- Elimination élect. Statique
- Actionneurs électriques
- refroidisseurs
- Processus Matériel de gaz
- Vide élevé
- Produits haute pureté
- Cobot Gripping Solutions
- Batterie secondaire
Please wait while your preview is generated.
There was an error generating the preview. Please try again later.
Product added to project list.
Error in adding Product to project list.