- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Pinces
- Divers
- Double effet - MA3
- MA3, Reculer Unité pour AHC
MA3, Reculer Unité pour AHC
Le système de changement automatique des mains (AHC) qui est couplé avec un adaptateur d'outil, peut être rapidement relié et échangé avec soit une norme ou une pince pneumatique de haute précision. Il est très polyvalent et peut être intégré dans un système de fabrication flexible (FMS) faisant l'AHC un composant de préhension efficace de 2-en-1. L'unité de support de charge de MA3 a un max. masse transportable de 5 kg, avec un mécanisme de sécurité intégré pour la prévention de la chute quand il y a une perte de pression d'air. Couplé avec l'adaptateur d'outil, il peut se lier avec deux types de pinces.
- Raccords de tube trois pouces (1/8 ", 5/32", 1/4 ") et trois métriques (3,2, 4, 6 mm) disponibles
- Raccords filetés disponibles: M3 x 0,5, M5 x 0,8, 10-32 UNF, R1 / 8, NPT1 / 8, G1 / 8
- Montage simple à l'aide d'une clé hexagonale

RoHS Certificate
Add To Project
Select File Format
Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Vannes de commande directionnelles
- Équipement compagnie aérienne
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Connecteurs
- Produits à vide
- Communication industrielle
-
Capteurs et commutateurs
- Sensors Switches Controllers
- Capteurs de pression positive
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Capteurs Débit d'air
- Air Management System
- Liquides dispositifs de débit
- Commutateurs Auto
- Les régulateurs électroniques
- Régulateur de débit pour l'eau
- Air Flow Controllers
- Temperature & Humidity Sensors
- Procédé de fluide
- Elimination élect. Statique
-
Actionneurs électriques
- Electric Actuators
- Actuators with Integrated Controllers
- Actionneurs avec encodeurs absolus sans batterie
- Actuators for Manifold Controller
- Mounting Kits for Multi-Axis Systems
- Guidé
- Curseurs servo AC
- Rod & Guidé Rod
- Servo Rod AC
- Tables de diapositives
- AC Servo Slide Table
- Rotatif
- Préhenseurs
- Miniature
- Controllers & Drivers
- Produits pour salle blanche
-
refroidisseurs
- Chillers
- Low GWP Chillers
- Utilisation générale Compact Chiller
- Grande capacité Chiller
- Haute efficacité Chiller
- Montage en rack Chiller
- Chiller pour lasers Dual Channel
- Haute technologie Chiller
- Grande capacité Echangeur de chaleur
- Benchtop Precision Refroidisseur
- bain de circulation
- Benchtop chimique Chiller
- Processus Matériel de gaz
- Vide élevé
- Produits haute pureté
- Cobot Gripping Solutions
- Batterie secondaire
Please wait while your preview is generated.
There was an error generating the preview. Please try again later.
Product added to project list.
Error in adding Product to project list.