Élément de rechange pour les filtres à air AF et AW filtre-régulateurs

Elément filtrant de remplacement pour la série AF d'air et AW-filtre régulateurs. Tissu non-tissé élimine les particules jusqu'à 5 microns.

  • Elément filtrant de rechange pour série AF / AW
  • Non-tissé
  • Indice de filtration 5μm
Élément de rechange pour les filtres à air AF et AW filtre-régulateurs
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

List updates based on your most recent configuration changes.
Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Taille du filtre Configuration Status
Les options en :
  • Gris ne sont pas compatibles avec l'une des valeurs sélectionnées.
  • Rouge sont en conflit avec l'une des valeurs sélectionnées pour les options.
  • Orange ne sont pas recommandées.

Downloads

The part number needs to be complete in order to view/download CAD Models.

Model does not exist, please email cad@smcusa.com with the complete part number, CAD file format and version required.

CAD is not currently available for auto generation of . The file can be requested by contacting CAD@smcusa.com

CAD Downloads

Download CAD File

View CAD Models

View 3D Model

Product Catalog

Series Catalog

RoHS Certificate

Download Certificate