RMHS3, Air Gripper Unit for Collaborative Robots, 3-Finger Type

The RMH Air Grippers are a specialist tool “Plug & Play” for collaborative robots. Operation is possible simply by connecting 1 air supply and 1 electrical wire. Built-in manual changer allows for easy tool changing and labor saving. The RMH series can be used with the collaborative robots of 12 companies UNIVERSAL ROBOTS, OMRON/TECHMAN ROBOT, FANUC, YASKAWA Electric, Mitsubishi Electric, HAN’S ROBOT, KUKA, DOOSAN ROBOTICS, SIASUN, JAKA, AUBO, ABB. The RMHS3 series is suitable for axial gripping of cylindrical workpieces

  • 2-Finger, Standard Type
  • Opening/Closing stroke: 8 mm
  • External Gripper Force(N): 118
  • Internal Gripping Force (N): 130
  • Manual changer built-in
RMHS3, Air Gripper Unit for Collaborative Robots, 3-Finger Type
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

List updates based on your most recent configuration changes.
Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Compatible Robot Configuration Status
Sélection du commutateur Configuration Status
Valve Option Configuration Status
Câble de connexion du robot Configuration Status
Protective Cover Configuration Status
Changeur manuel Configuration Status
Les options en :
  • Gris ne sont pas compatibles avec l'une des valeurs sélectionnées.
  • Rouge sont en conflit avec l'une des valeurs sélectionnées pour les options.
  • Orange ne sont pas recommandées.

Downloads

The part number needs to be complete in order to view/download CAD Models.

Model does not exist, please email cad@smcusa.com with the complete part number, CAD file format and version required.

CAD is not currently available for auto generation of . The file can be requested by contacting CAD@smcusa.com

CAD Downloads

Download CAD File

View CAD Models

View 3D Model

Product Catalog

Series Catalog

RoHS Certificate

Download Certificate