AFJ
Filtres série AFJ éviter des problèmes dans l'équipement de vide causé par des contaminants dans l'air. Il existe deux types de filtres disponibles pour les applications nécessitant un grand débit ou l'élimination de l'eau. Les éléments peuvent être réutilisés après le lavage pour faciliter l'entretien. P>
AFJ-D, Vacuum Filter
Filtres série AFJ éviter des problèmes dans l'équipement de vide causé par des contaminants dans l'air. Il existe deux types de filtres disponibles pour les applications nécessitant un grand débit ou l'élimination de l'eau. Les éléments peuvent être réutilisés après le lavage pour faciliter l'entretien. P>
- Large flow type AFJ-T-D, up to 660 l/min, for dust removal.
- Water drop removal type AFJ-S-D, up to 500 l/min, for both dust and water droplets removal.
- Filtration rating: 5, 40, 80 µm.
- Port sizes: from 1/8 to 1/2.
- Standard options: bracket; bowl material, selectable flow direction.
Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Vannes de commande directionnelles
- Équipement compagnie aérienne
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Connecteurs
- Produits à vide
- Communication industrielle
-
Capteurs et commutateurs
- Sensors Switches Controllers
- Capteurs de pression positive
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Capteurs Débit d'air
- Air Management System
- Liquides dispositifs de débit
- Commutateurs Auto
- Les régulateurs électroniques
- Régulateur de débit pour l'eau
- Air Flow Controllers
- Temperature & Humidity Sensors
- Procédé de fluide
- Elimination élect. Statique
-
Actionneurs électriques
- Electric Actuators
- Actuators with Integrated Controllers
- Actionneurs avec encodeurs absolus sans batterie
- Actuators for Manifold Controller
- Guidé
- Curseurs servo AC
- Rod & Guidé Rod
- Servo Rod AC
- Tables de diapositives
- AC Servo Slide Table
- Rotatif
- Préhenseurs
- Miniature
- Controllers & Drivers
- Produits pour salle blanche
- Mounting Kits for Multi-Axis Systems
-
refroidisseurs
- Chillers
- Low GWP Chillers
- Utilisation générale Compact Chiller
- Grande capacité Chiller
- Haute efficacité Chiller
- Montage en rack Chiller
- Chiller pour lasers Dual Channel
- Haute technologie Chiller
- Grande capacité Echangeur de chaleur
- Benchtop Precision Refroidisseur
- bain de circulation
- Benchtop chimique Chiller
- Processus Matériel de gaz
- Vide élevé
- Produits haute pureté
- Cobot Gripping Solutions
- Batterie secondaire