- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Procédé de fluide
- Vannes d'air / eau
- 2 Port direct Electrovanne, Ports 1/8 ~ 1/2 pouce
- VX2 * 0 à commande directe 2 Port Electrovanne pour air, type collecteur
VX2 * 0 à commande directe 2 Port Electrovanne pour air, type collecteur
Le VX2 pour l'air, le type de collecteur est disponible avec le corps de résine. Jusqu'à 10 soupapes peuvent être montés sur le collecteur. Trois tailles de corps sont disponibles, avec un diamètre de l'orifice de 2 à 7 mm. joint NBR est standard et FKM ou EPDM est facultative. Le débit varie de Cv de 0,23 à 1,08. P>
- IP65 boîtier
- Jusqu'à 10 vannes peuvent être connectées à un collecteur
- Taille du port d'alimentation commune: 3/8 pouces
- Consommation d'énergie: taille 1 - 4.5w; taille 2 - 7w; taille 3 - 10.5w
- Matériau du corps: résine LI> UL>