- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Procédé de fluide
- Vannes d'air / eau
- 2 Port direct Electrovanne, Ports 1/8 ~ 1/2 pouce
- VX2 * 4 à commande directe 2 Port Electrovanne pour le vide moyen, type collecteur
VX2 * 4 à commande directe 2 Port Electrovanne pour le vide moyen, type collecteur
Le VX2 pour vide moyen (0.1Pa.abs ou plus), le type de collecteur est disponible avec le corps de résine. Jusqu'à 10 soupapes peuvent être montés sur le collecteur. Trois tailles de corps sont disponibles, avec un diamètre de l'orifice de 2 à 7 mm. Joint FKM est standard et EPDM est en option. Le débit varie de Cv de 0,23 à 1,08. P>
- IP65 boîtier
- Type normalement fermé et normalement ouvert, bobine de classe H
- La construction spéciale améliore la durée de vie par rapport à la bobine d'ombrage actuelle
- Consommation d'énergie: taille 1 - 9 w; taille 2 - 12 w; taille 3 - 15w
- Matériau du corps: laiton (C37), acier inoxydable LI>
- Peut être utilisé avec de l'eau chauffée LI> UL>