Select values from the drop down lists or make appropriate selections to configure the part number.
Fitting Type
-- Pick an Option --
H (Connector)
L (Elbow)
B (Branch Tee)
R (Run Tee)
Metric Size, Side A
-- Pick an Option --
No (Select Inch Size, Side A)
11 (Tube O.D. 1/8", Tubing Size mm 4x3)
12 (Tube O.D. 1/8", Tubing Size mm 3x2)
21 (Tube O.D. 1/8", Tubing Size mm 6x4)
22 (Tube O.D. 1/8", Tubing Size mm 4x3)
2C (Tube O.D. 1/8", Tubing Size mm 3x2)
23 (Tube O.D. 1/4", Tubing size mm 6x4)
24 (Tube O.D. 1/4", Tubing Size mm 4x3)
2F (Tube O.D. 1/4", Tubing Size mm 3x2)
31 (Tube O.D. 1/4", Tubing Size mm 10x8)
32 (Tube O.D. 1/4", Tubing Size mm 8x6)
33 (Tube O.D. 1/4", Tubing Size mm 6x4)
34 (Tube O.D. 3/8", Tubing Size mm 10x8)
35 (Tube O.D. 3/8", Tubing Size mm 8x6)
36 (Tube O.D. 3/8", Tubing Size mm 6x4)
37 (Tube O.D. 3/8", Tubing Size mm 4x3)
3E (Tube O.D. 3/8", Tubing Size mm 3x2)
39 (Tube O.D. 1/8", Tubing Size mm 10x8)
310 (Tube O.D. 1/8", Tubing Size mm 8x6)
41 (Tube O.D. 3/8", Tubing Size mm 12x10)
42 Tube O.D. 3/8", Tubing Size mm 10x8)
43 (Tube O.D. 1/2", Tubing Size mm 12x10)
44 (Tube O.D. 1/2", Tubing Size mm 10x8)
45 (Tube O.D. 1/2", Tubing Size mm 8x6)
46 (Tube O.D. 1/2", Tubing Size mm 6x4)
4F (Tube O.D. 1/2", Tubing Size mm 3x2)
49 (Tube O.D. 1/4", Tubing Size mm 12x10)
51 (Tube O.D. 1/2", Tubing Size mm 19x16)
52 (Tube O.D. 1/2", Tubing Size mm 12x10)
53 (Tube O.D. 3/4", Tubing Size mm 19x16)
54 (Tube O.D. 3/4", Tubing Size mm 12x10)
55 (Tube O.D. 3/4", Tubing Size mm 10x8)
57 (Tube O.D. 3/4", Tubing Size mm 6x4)
58 (Tube O.D. 1/4", Tubing Size mm 19x16)
59 (Tube O.D. 3/8", Tubing Size mm 19x16)
61 (Tube O.D. 3/4", Tubing Size mm 25x22)
62 (Tube O.D. 3/4", Tubing Size mm 19x16)
63 (Tube O.D. 1", Tubing Size mm 25x22)
64 (Tube O.D. 1", Tubing Size mm 19x16)
65 (Tube O.D. 1", Tubing Size mm 12x10)
66 (Tube O.D. 1/2", Tubing Size mm 25x22)
Inch Size, Side A
-- Pick an Option --
No (Select Metric Size, Side A)
1A (Tube O.D. 1/8", Tubing Size 1/8"x0.086")
2A (Tube O.D. 1/8", Tubing Size 1/4"x5/32")
2B (Tube O.D. 1/8", Tubing Size 3/16"x1/8")
2C (Tube O.D. 1/8", Tubing Size 1/8"x0.086")
2D (Tube O.D. 1/4", Tubing Size 1/4"x5/32")
2E (Tube O.D. 1/4", Tubing Size 3/16"x1/8")
2F (Tube O.D. 1/4", Tubing Size 1/8"x0.086")
3A (Tube O.D. 1/4", Tubing Size 3/8"x1/4")
3B (Tube O.D. 1/4", Tubing Size 1/4"x5/32")
3C (Tube O.D. 3/8", Tubing Size 3/8"x1/4")
3D (Tube O.D. 3/8", Tubing Size 1/4"x5/32")
3E (Tube O.D. 3/8", Tubing Size 1/8"x0.086")
3F (Tube O.D. 1/8", Tubing Size 3/8"x1/4")
4A (Tube O.D. 3/8", Tubing Size 1/2"x3/8")
4B (Tube O.D. 3/8", Tubing Size 3/8"x1/4")
4C (Tube O.D. 1/2", Tubing Size 1/2"x3/8")
4D (Tube O.D. 1/2", Tubing Size 3/8"x1/4")
4E (Tube O.D. 1/2", Tubing Size 1/4"x5/32")
4F (Tube O.D. 1/2", Tubing Size 1/8"x0.086")
4G (Tube O.D. 1/4", Tubing Size 1/2"x3/8")
5A (Tube O.D. 1/2", Tubing Size 3/4"x5/8")
5B (Tube O.D. 1/2", Tubing Size 1/2"x3/8")
5C (Tube O.D. 3/4", Tubing Size 3/4"x5/8")
5D (Tube O.D. 3/4", Tubing Size 1/2"x3/8")
5E (Tube O.D. 3/4", Tubing Size 3/8"x1/4")
5F (Tube O.D. 3/4", Tubing Size 1/4"x5/32")
5G (Tube O.D. 1/4", Tubing Size 3/4"x5/8")
5H (Tube O.D. 3/8", Tubing Size 3/4"x5/8")
6A (Tube O.D. 3/4", Tubing Size 1"x7/8")
6B (Tube O.D. 3/4", Tubing Size 3/4"x5/8")
6C (Tube O.D. 1", Tubing Size 1"x7/8")
6D (Tube O.D. 1", Tubing Size 3/4"x5/8")
6E (Tube O.D. 1", Tubing Size 1/2"x3/8")
6F (Tube O.D. 1/2", Tubing Size 1"x7/8")
Metric Size, Side B
-- Pick an Option --
No (For Types H and L, and Types B or R w/Same Tubing Size)
21 (Tube O.D. 1/8", Tubing Size mm 6x4)
22 (Tube O.D. 1/8", Tubing Size mm 4x3)
2C (Tube O.D. 1/8", Tubing Size mm 3x2)
23 (Tube O.D. 1/4", Tubing size mm 6x4)
24 (Tube O.D. 1/4", Tubing Size mm 4x3)
2F (Tube O.D. 1/4", Tubing Size mm 3x2)
31 (Tube O.D. 1/4", Tubing Size mm 10x8)
32 (Tube O.D. 1/4", Tubing Size mm 8x6)
33 (Tube O.D. 1/4", Tubing Size mm 6x4)
34 (Tube O.D. 3/8", Tubing Size mm 10x8)
35 (Tube O.D. 3/8", Tubing Size mm 8x6)
36 (Tube O.D. 3/8", Tubing Size mm 6x4)
37 (Tube O.D. 3/8", Tubing Size mm 4x3)
3E (Tube O.D. 3/8", Tubing Size mm 3x2)
39 (Tube O.D. 1/8", Tubing Size mm 10x8)
310 (Tube O.D. 1/8", Tubing Size mm 8x6)
41 (Tube O.D. 3/8", Tubing Size mm 12x10)
42 Tube O.D. 3/8", Tubing Size mm 10x8)
43 (Tube O.D. 1/2", Tubing Size mm 12x10)
44 (Tube O.D. 1/2", Tubing Size mm 10x8)
45 (Tube O.D. 1/2", Tubing Size mm 8x6)
46 (Tube O.D. 1/2", Tubing Size mm 6x4)
4F (Tube O.D. 1/2", Tubing Size mm 3x2)
49 (Tube O.D. 1/4", Tubing Size mm 12x10)
51 (Tube O.D. 1/2", Tubing Size mm 19x16)
52 (Tube O.D. 1/2", Tubing Size mm 12x10)
53 (Tube O.D. 3/4", Tubing Size mm 19x16)
54 (Tube O.D. 3/4", Tubing Size mm 12x10)
55 (Tube O.D. 3/4", Tubing Size mm 10x8)
57 (Tube O.D. 3/4", Tubing Size mm 6x4)
58 (Tube O.D. 1/4", Tubing Size mm 19x16)
59 (Tube O.D. 3/8", Tubing Size mm 19x16)
61 (Tube O.D. 3/4", Tubing Size mm 25x22)
62 (Tube O.D. 3/4", Tubing Size mm 19x16)
63 (Tube O.D. 1", Tubing Size mm 25x22)
64 (Tube O.D. 1", Tubing Size mm 19x16)
65 (Tube O.D. 1", Tubing Size mm 12x10)
66 (Tube O.D. 1/2", Tubing Size mm 25x22)
Inch Size, Side B
-- Pick an Option --
No (For Types H and L, and Types B or R w/Same Tubing Size)
2A (Tube O.D. 1/8", Tubing Size 1/4"x5/32")
2B (Tube O.D. 1/8", Tubing Size 3/16"x1/8")
2C (Tube O.D. 1/8", Tubing Size 1/8"x0.086")
2D (Tube O.D. 1/4", Tubing Size 1/4"x5/32")
2E (Tube O.D. 1/4", Tubing Size 3/16"x1/8")
2F (Tube O.D. 1/4", Tubing Size 1/8"x0.086")
3A (Tube O.D. 1/4", Tubing Size 3/8"x1/4")
3B (Tube O.D. 1/4", Tubing Size 1/4"x5/32")
3C (Tube O.D. 3/8", Tubing Size 3/8"x1/4")
3D (Tube O.D. 3/8", Tubing Size 1/4"x5/32")
3E (Tube O.D. 3/8", Tubing Size 1/8"x0.086")
3F (Tube O.D. 1/8", Tubing Size 3/8"x1/4")
4A (Tube O.D. 3/8", Tubing Size 1/2"x3/8")
4B (Tube O.D. 3/8", Tubing Size 3/8"x1/4")
4C (Tube O.D. 1/2", Tubing Size 1/2"x3/8")
4D (Tube O.D. 1/2", Tubing Size 3/8"x1/4")
4E (Tube O.D. 1/2", Tubing Size 1/4"x5/32")
4F (Tube O.D. 1/2", Tubing Size 1/8"x0.086")
4G (Tube O.D. 1/4", Tubing Size 1/2"x3/8")
5A (Tube O.D. 1/2", Tubing Size 3/4"x5/8")
5B (Tube O.D. 1/2", Tubing Size 1/2"x3/8")
5C (Tube O.D. 3/4", Tubing Size 3/4"x5/8")
5D (Tube O.D. 3/4", Tubing Size 1/2"x3/8")
5E (Tube O.D. 3/4", Tubing Size 3/8"x1/4")
5F (Tube O.D. 3/4", Tubing Size 1/4"x5/32")
5G (Tube O.D. 1/4", Tubing Size 3/4"x5/8")
5H (Tube O.D. 3/8", Tubing Size 3/4"x5/8")
6A (Tube O.D. 3/4", Tubing Size 1"x7/8")
6B (Tube O.D. 3/4", Tubing Size 3/4"x5/8")
6C (Tube O.D. 1", Tubing Size 1"x7/8")
6D (Tube O.D. 1", Tubing Size 3/4"x5/8")
6E (Tube O.D. 1", Tubing Size 1/2"x3/8")
6F (Tube O.D. 1/2", Tubing Size 1"x7/8")
Piping
-- Pick an Option --
M (Male)
F (Female)
Thread
-- Pick an Option --
R, Rc
N (NPT)
Packaging
-- Pick an Option --
Clean Packaging Equivalent to Class M3.5
1 (Standard Packaging Equivalent to Class M5.5)
Options in: Gray are not compatible with other selected option value. Red conflict with another selected option value. Amber are not recommended.