10 SV1000-4000, 5 ports Électrovannes, série Clean

La série SV emploie un connecteur multiple au lieu des câbles traditionnels pour le câblage interne de l'embase. En raccordant chaque bloc à un connecteur, il devient beaucoup plus simple de faire varier le nombre de stations. Les embases à cassette offrent le dernier cri en matière de flexibilité. Il est possible d'ajouter des embases au moyen d'un simple mécanisme d'ouverture. Des embases à tirants conventionnelles sont également disponibles. L'emploi de connecteur à 34 broches permet de raccorder jusqu'à 16 stations à double solénoïde.

  • Série de salles blanches
  • Plage de pression de fonctionnement: -100 kPa à 0.7MPa
  • Temps de réponse ms (à 0.5MPa): 18 ou moins
  • Tension nominale de bobine: 12, 24VDC
  • Température ambiante et fluide: -10 à 50 ° C
  • Boîtier: IP67 (basé sur IEC60529)
10 SV1000-4000, 5 ports Électrovannes, série Clean
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Modèle Configuration Status
Fonctionnement Configuration Status
Pilote Configuration Status
Clapet Anti-retour de Contre-pression Configuration Status
Tension Configuration Status
Indicateur lumineux et protection de circuit Configuration Status
Co mmande manuelle Configuration Status
Les options en :
  • Gris ne sont pas compatibles avec l'une des valeurs sélectionnées.
  • Rouge sont en conflit avec l'une des valeurs sélectionnées pour les options.
  • Orange ne sont pas recommandées.

Downloads

The part number needs to be complete in order to view/download CAD Models.

Model does not exist, please email cad@smcusa.com with the complete part number, CAD file format and version required.

CAD is not currently available for auto generation of . The file can be requested by contacting CAD@smcusa.com

CAD Downloads

Download CAD File

View CAD Models

View 3D Model

Product Catalog

Series Catalog

RoHS Certificate

Download Certificate