- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Batterie secondaire
- Air Preparation / Clean Air Filters
- Air Preparation
- 25A-AFM-A, Mist Separator
25A-AFM-A, Mist Separator
Series AFM modular style mist separator is available in body sizes 20, 30, and 40, and is offered with Rc, NPT or G thread types. The AFM's standard filtration is 0.3µm with a 99.9% filtered particle size. The modular design allows connection with other SMC air preparation equipment. Use in combination with the AF series to meet your clean room filtration requirements.
- Modular air filter
- Prevents contamination
- Lighter weight than old style modular AF
- Thickness reduction of resin case provides increased capacity
(approx. 1.3 times more). - Improved water separation efficiency extends the service life of
filter elements - Rc, NPT or G(PF) type threads
- Series 25A-AFM is compatible with secondary battery applications

RoHS Certificate
Add To Project
Select File Format
Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Vannes de commande directionnelles
- Équipement compagnie aérienne
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Connecteurs
- Produits à vide
- Communication industrielle
-
Capteurs et commutateurs
- Sensors Switches Controllers
- Capteurs de pression positive
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Capteurs Débit d'air
- Air Management System
- Liquides dispositifs de débit
- Commutateurs Auto
- Les régulateurs électroniques
- Régulateur de débit pour l'eau
- Air Flow Controllers
- Temperature & Humidity Sensors
- Procédé de fluide
- Elimination élect. Statique
-
Actionneurs électriques
- Electric Actuators
- Actuators with Integrated Controllers
- Actionneurs avec encodeurs absolus sans batterie
- Actuators for Manifold Controller
- Mounting Kits for Multi-Axis Systems
- Guidé
- Curseurs servo AC
- Rod & Guidé Rod
- Servo Rod AC
- Tables de diapositives
- AC Servo Slide Table
- Rotatif
- Préhenseurs
- Miniature
- Controllers & Drivers
- Produits pour salle blanche
-
refroidisseurs
- Chillers
- Low GWP Chillers
- Utilisation générale Compact Chiller
- Grande capacité Chiller
- Haute efficacité Chiller
- Montage en rack Chiller
- Chiller pour lasers Dual Channel
- Haute technologie Chiller
- Grande capacité Echangeur de chaleur
- Benchtop Precision Refroidisseur
- bain de circulation
- Benchtop chimique Chiller
- Processus Matériel de gaz
- Vide élevé
- Produits haute pureté
- Cobot Gripping Solutions
- Batterie secondaire
Please wait while your preview is generated.
There was an error generating the preview. Please try again later.
Product added to project list.
Error in adding Product to project list.