- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Batterie secondaire
- Air Preparation / Clean Air Filters
- Air Preparation
- 25A-AM, Air Preparation Filter, Mist Separator
25A-AM, Air Preparation Filter, Mist Separator
La série AM peut séparer et éliminer les particules d'huile de l'air comprimé, ce qui est habituellement difficile avec les filtres à air ordinaires et elle retient également les particules solides de rouille et de charbon de plus de 0.3 microns. Elle est particulièrement adaptée pour les sources d'air commandées par des électrovannes à joint métallique à pilote.
- Particulate filtration, oil mist separation
- Modular connection capable AM150C~550C
- Optional element life indicator
- Available port sizes: 1/8"~2" (PT, NPT, or G)
- Nominal filtration rating: 0.3 μm (99% efficiency)
- Series 25A-AM is compatible with secondary battery applications

RoHS Certificate
Add To Project
Select File Format
Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Vannes de commande directionnelles
- Équipement compagnie aérienne
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Connecteurs
- Produits à vide
- Communication industrielle
-
Capteurs et commutateurs
- Sensors Switches Controllers
- Capteurs de pression positive
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Capteurs Débit d'air
- Air Management System
- Liquides dispositifs de débit
- Commutateurs Auto
- Les régulateurs électroniques
- Régulateur de débit pour l'eau
- Air Flow Controllers
- Temperature & Humidity Sensors
- Procédé de fluide
- Elimination élect. Statique
- Actionneurs électriques
-
refroidisseurs
- Chillers
- Low GWP Chillers
- Utilisation générale Compact Chiller
- Grande capacité Chiller
- Haute efficacité Chiller
- Montage en rack Chiller
- Chiller pour lasers Dual Channel
- Haute technologie Chiller
- Grande capacité Echangeur de chaleur
- Benchtop Precision Refroidisseur
- bain de circulation
- Benchtop chimique Chiller
- Processus Matériel de gaz
- Vide élevé
- Produits haute pureté
- Cobot Gripping Solutions
- Batterie secondaire
Please wait while your preview is generated.
There was an error generating the preview. Please try again later.
Product added to project list.
Error in adding Product to project list.