- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Batterie secondaire
- Soupape de commande directionnelle
- Solenoid Valves - 4 & 5 Port
- 25A-SY
- Valve (Tous les types)
- 25A-SY5000, vanne 5 ports, tous types
25A-SY5000, vanne 5 ports, tous types
SMC has improved product performance and reliability with the redesigned SY series valve, offering major advances in valve performance for cost-effective solutions. The series offers high flow with low power consumption in a compact, clean aesthetic design. It is available in body ported or base mounted styles and can be used individually or manifold mounted. The SY5000/7000 has the same valve width as it predecessors, but the flow has been increased by up to 80%, allowing for reduced valve size. A built-in strainer in the pillot valve prevents trouble caused by foreign matter. By using H-NBR seal material for the main valve and seals, Ozone resistance has been improved. Side, top and bottom port/pipe directions are available to allow flexible installation.
The 25A-SY series is designed using material compatible with secondary battery applications and are able to be used in low dew point environments. These variations eliminate copper (Cu) and zinc (Zn) material where possible, making them compatible with secondary battery manufacturing for electronics, automotive, and other vehicle type.
- Débit jusqu'à 1,0 Cv
- Possibilité d'entraîner des cylindres jusqu'à & oslash; 63 à 300 mm / s
- Faible consommation d'énergie (0,35 w standard) li>
- Sécurité améliorée grâce à la commande manuelle de verrouillage des glissières
- Temps de réponse rapide - 10 ms
- Restriction de matière: sans cuivre ni zinc

RoHS Certificate
Add To Project
Select File Format
Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Vannes de commande directionnelles
- Équipement compagnie aérienne
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Connecteurs
- Produits à vide
- Communication industrielle
-
Capteurs et commutateurs
- Sensors Switches Controllers
- Capteurs de pression positive
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Capteurs Débit d'air
- Air Management System
- Liquides dispositifs de débit
- Commutateurs Auto
- Les régulateurs électroniques
- Régulateur de débit pour l'eau
- Air Flow Controllers
- Temperature & Humidity Sensors
- Procédé de fluide
- Elimination élect. Statique
-
Actionneurs électriques
- Electric Actuators
- Actuators with Integrated Controllers
- Actionneurs avec encodeurs absolus sans batterie
- Actuators for Manifold Controller
- Mounting Kits for Multi-Axis Systems
- Guidé
- Curseurs servo AC
- Rod & Guidé Rod
- Servo Rod AC
- Tables de diapositives
- AC Servo Slide Table
- Rotatif
- Préhenseurs
- Miniature
- Controllers & Drivers
- Produits pour salle blanche
-
refroidisseurs
- Chillers
- Low GWP Chillers
- Utilisation générale Compact Chiller
- Grande capacité Chiller
- Haute efficacité Chiller
- Montage en rack Chiller
- Chiller pour lasers Dual Channel
- Haute technologie Chiller
- Grande capacité Echangeur de chaleur
- Benchtop Precision Refroidisseur
- bain de circulation
- Benchtop chimique Chiller
- Processus Matériel de gaz
- Vide élevé
- Produits haute pureté
- Cobot Gripping Solutions
- Batterie secondaire