53-SY5000 5 Port Safe Valve Intrinsèquement, Ported du corps, une unité

vanne SY sécurité intrinsèque est conçu pour être utilisé dans un endroit dangereux en limitant l'énergie qui pourrait provoquer l'inflammation lorsqu'il est utilisé avec des obstacles de taille appropriée.

  • Port fileté: 1/8 " à 3/8 ". Monotouche: 4mm, 6mm, 8mm, 5/32 ", 1/4 ", 5/16 "
  • Caractéristiques du débit: Cv 0.49

53-SY5000 5 Port Safe Valve Intrinsèquement, Ported du corps, une unité
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Fonctionnement Configuration Status
Connexion électrique Configuration Status
Longueur du câble Configuration Status
Co mmande manuelle Configuration Status
Orifices A, B Configuration Status
Type de filetage Configuration Status
Fixation Configuration Status
Les options en :
  • Gris ne sont pas compatibles avec l'une des valeurs sélectionnées.
  • Rouge sont en conflit avec l'une des valeurs sélectionnées pour les options.
  • Orange ne sont pas recommandées.

Downloads

The part number needs to be complete in order to view/download CAD Models.

Model does not exist, please email cad@smcusa.com with the complete part number, CAD file format and version required.

CAD is not currently available for auto generation of . The file can be requested by contacting CAD@smcusa.com

CAD Downloads

Download CAD File

View CAD Models

View 3D Model

Product Catalog

Series Catalog

RoHS Certificate

Download Certificate