- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Filtres de lignes principales
- AFW
- AFW, grande capacité Filtre à air comprimé fileté
AFW, grande capacité Filtre à air comprimé fileté
AFW grande capacité des filtres à air comprimé et des séparateurs d'eau centrifuges assurent air comprimé de haute qualité, ce qui est essentiel aux systèmes pneumatiques et d'automatisation. Corriger préparation de l'air minimise défaillance d'un composant, augmente la durée de vie de l'équipement et de réduire la consommation d'énergie. Les filtres et les séparateurs sont adaptés pour une utilisation avec des huiles minérales et synthétiques, ainsi que des applications d'air comprimé exempt d'huile. Selon le modèle, les capacités d'écoulement sont disponibles 150-16100 CFM. Le AFW est disponible pour les clients américains et canadiens. P>
- 8 modèles filetés à 1500 SCFM (3 " NPT)
- Trois qualités de filtration / coalescence disponibles ainsi que du charbon actif
- L'indicateur de pression différentielle et les drains automatiques à flotteur sont standard
- La connectivité modulaire permet un assemblage compact
- 232 psi max. pression de fonctionnement LI> UL>
P>