AFW ** - WS, centrifuge séparateur d'eau

AFW grande capacité des filtres à air comprimé et des séparateurs d'eau centrifuges assurent air comprimé de haute qualité, ce qui est essentiel aux systèmes pneumatiques et d'automatisation. Corriger préparation de l'air minimise défaillance d'un composant, augmente la durée de vie de l'équipement et de réduire la consommation d'énergie. Les filtres et les séparateurs sont adaptés pour une utilisation avec des huiles minérales et synthétiques, ainsi que des applications d'air comprimé exempt d'huile. Selon le modèle, les capacités d'écoulement sont disponibles 150-16100 CFM. Le AFW est disponible pour les clients américains et canadiens.

  • 7 modèles filetés à 1500 SCFM (3 " NPT)
  • 6 modèles à brides à 16, 500 SCFM (12 ") ANSI bride ASME " U " estampillé et approuvé CRN
  • Type de séparateur centrifuge, efficace à faible débit
  • Standard de vidange automatique type plat sur les modèles filetés, vidange manuelle sur les modèles à bride
  • 232 psi max. pression de service
AFW ** - WS, centrifuge séparateur d'eau
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Débit Configuration Status
Orifice Configuration Status
Purge automatique Configuration Status
Les options en :
  • Gris ne sont pas compatibles avec l'une des valeurs sélectionnées.
  • Rouge sont en conflit avec l'une des valeurs sélectionnées pour les options.
  • Orange ne sont pas recommandées.

Downloads

The part number needs to be complete in order to view/download CAD Models.

Model does not exist, please email cad@smcusa.com with the complete part number, CAD file format and version required.

CAD is not currently available for auto generation of . The file can be requested by contacting CAD@smcusa.com

CAD Downloads

Download CAD File

View CAD Models

View 3D Model

Product Catalog

Series Catalog

RoHS Certificate

Download Certificate