AF-D
La série AF-D de filtres à air modulaires apporte une apparence moderne à la gamme de filtres SMC tout en conservant les hautes performances de nos autres séries. & nbsp; Ces unités de 5 & mu; m peuvent servir de filtration appropriée pour de nombreuses applications ou de préfiltre pour des unités de filtration fine / coalescence. & Nbsp; Le protège-bol transparent sur les tailles 30 et plus offre une meilleure protection de l'environnement ainsi qu'une vue complète du contenu du bol. & Nbsp; L'AF-D est actuellement disponible en trois tailles de corps et d'autres à venir dans un proche avenir.

AF20-D à AF40-D, filtre à air
La série AF-D de filtres à air modulaires apporte une apparence moderne à la gamme de filtres SMC tout en conservant les hautes performances de nos autres séries. Ces unités de 5 µm peuvent servir de filtration appropriée pour de nombreuses applications ou de préfiltre pour des unités de filtration fine / coalescence. Le protège-bol transparent sur la taille 30 et plus offre une meilleure protection de l'environnement ainsi qu'une vue complète du contenu du bol. L'AF-D est actuellement disponible en trois tailles de corps et d'autres à venir dans un proche avenir.
- Montage interchangeable avec le produit existant
- Options de bol en polycarbonate, nylon et métal
- Remplacement simple des éléments
- Filetage Rc, NPT ou G < / li>

AF10-A Air Filter, Metric, North American & European
SMC'sAF modular style air filter combines the element and bowl in one piece, making element replacement easy. There is a maximum 46% reduction in size, reducing required maintenance space. The modular design of the AF allows connection with other SMC air preparation equipment. The series is available in body size 20, 30 and 40.
- Modular air filter
- Prevents contamination

AF20-AF40-A-X480, Epoxy Coated Filter
- Rc, NPT or G type threads
- Prevents contamination
- Modular design
- Available in 6 body sizes
Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Vannes de commande directionnelles
- Équipement compagnie aérienne
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Connecteurs
- Produits à vide
- Communication industrielle
-
Capteurs et commutateurs
- Sensors Switches Controllers
- Capteurs de pression positive
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Capteurs Débit d'air
- Air Management System
- Liquides dispositifs de débit
- Commutateurs Auto
- Les régulateurs électroniques
- Régulateur de débit pour l'eau
- Air Flow Controllers
- Temperature & Humidity Sensors
- Procédé de fluide
- Elimination élect. Statique
-
Actionneurs électriques
- Electric Actuators
- Actuators with Integrated Controllers
- Actionneurs avec encodeurs absolus sans batterie
- Actuators for Manifold Controller
- Guidé
- Curseurs servo AC
- Rod & Guidé Rod
- Servo Rod AC
- Tables de diapositives
- AC Servo Slide Table
- Rotatif
- Préhenseurs
- Miniature
- Controllers & Drivers
- Produits pour salle blanche
-
refroidisseurs
- Chillers
- Low GWP Chillers
- Utilisation générale Compact Chiller
- Grande capacité Chiller
- Haute efficacité Chiller
- Montage en rack Chiller
- Chiller pour lasers Dual Channel
- Haute technologie Chiller
- Grande capacité Echangeur de chaleur
- Benchtop Precision Refroidisseur
- bain de circulation
- Benchtop chimique Chiller
- Processus Matériel de gaz
- Vide élevé
- Produits haute pureté
- Cobot Gripping Solutions
- Batterie secondaire