AFG-D
AFG-D elementless water separator eliminates the need of filter elements, allowing for larger flow capacity and eliminating the hassle of regular maintenance. AFG-D utilizes centrifugal force to effectively separate water from compressed air, achieving 99% water droplet removal. AFG-D modular body style allows it to be installed into existing FRL systems.
AFG20-D to AFG40-D, Water Separator
AFG-D elementless water separator eliminates the need of filter elements, allowing for larger flow capacity and eliminating the hassle of regular maintenance. AFG-D utilizes centrifugal force to effectively separate water from compressed air, achieving 99% water droplet removal. AFG-D modular body style allows it to be installed into existing FRL systems.
- Size (Flow Capacity): 20 (1000 L/min), 30 (1500 L/min), 40 (4000 L/min)
- Port size: 1/8" to 3/4"
- 99% water droplet removal
Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Vannes de commande directionnelles
- Équipement compagnie aérienne
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Connecteurs
- Produits à vide
- Communication industrielle
-
Capteurs et commutateurs
- Sensors Switches Controllers
- Capteurs de pression positive
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Capteurs Débit d'air
- Air Management System
- Liquides dispositifs de débit
- Commutateurs Auto
- Les régulateurs électroniques
- Régulateur de débit pour l'eau
- Air Flow Controllers
- Temperature & Humidity Sensors
- Procédé de fluide
- Elimination élect. Statique
- Actionneurs électriques
- refroidisseurs
- Processus Matériel de gaz
- Vide élevé
- Produits haute pureté
- Cobot Gripping Solutions
- Batterie secondaire