- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- filtres
- AF - Environnement spécial
AF - Environnement spécial
La série de filtre pour l'air AF s'avère être une solution propre et rentable pour vos besoins de filtration en air. Sa conception modulaire lui permet d'être raccordée à d'autres appareils de traitement de l'air de SMC. Cette série est disponible dans six tailles différentes et avec une large gamme d'accessoires.
AF * 00/11, grand débit Filtre à air
La série de filtre pour l'air AF s'avère être une solution propre et rentable pour vos besoins de filtration en air. Sa conception modulaire lui permet d'être raccordée à d'autres appareils de traitement de l'air de SMC. Cette série est disponible dans six tailles différentes et avec une large gamme d'accessoires.
- Type rond Bernoulli: Ø 40
- Force de levage: jusqu'à 13 N
- Réduction de la charge de rotation
- Sans graisse li >
- Butée et couvercle anti-vibration disponibles
- L'option du capteur de pression peut être sélectionnée.
Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Vannes de commande directionnelles
- Équipement compagnie aérienne
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Connecteurs
- Produits à vide
- Communication industrielle
-
Capteurs et commutateurs
- Sensors Switches Controllers
- Capteurs de pression positive
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Capteurs Débit d'air
- Air Management System
- Liquides dispositifs de débit
- Commutateurs Auto
- Les régulateurs électroniques
- Régulateur de débit pour l'eau
- Air Flow Controllers
- Temperature & Humidity Sensors
- Procédé de fluide
- Elimination élect. Statique
- Actionneurs électriques
- refroidisseurs
- Processus Matériel de gaz
- Vide élevé
- Produits haute pureté
- Cobot Gripping Solutions
- Batterie secondaire