SF
SF series clean air filters are available as cartridge type or disposable type models. The filtration level is 0.01 micron (filtering efficiency of 99.99%) on units with membrane elements. The SFB20, with a sintered metallic element, has a nominal filtration of 120 micron. The SF series can be used under different environments with chemical resistant and heat resistant materials (refer to catalog specifications for each series).
SFD, Nettoyer le filtre à air
The SFD series clean air filter utilizes hollow fiber membrane elements to provide 0.01 micron filtration at 99.99% efficiency. It is available in both disposable and serviceable types in resin, aluminum construction. It is designed for use with both compressed air and nitrogen.
- Pression de service maximale : 1,0 MPa (à 20 °C)
- Chute de pression initiale : 0,03 MPa (pour une pression d'entrée de 0,7 MPa et un débit maximal)
- Types disponibles : jetable (élément non remplaçable) et à cartouche (élément remplaçable)
- Température de fonctionnement : 5 à 45 °C
- Conforme à la directive RoHS
SFDA, filtre d’enlèvement de bactéries avec l’élément creux de fibre
La série SFDA est un filtre en ligne en acier inoxydable avec élément en fibre creuse pour éliminer les bactéries de l’air comprimé qui le traverse. La série SFDA utilise des matériaux conformes à la FDA et à la loi japonaise sur l’assainissement des aliments pour sa voie mouillée. Le filtre SFDA convient au soufflage direct de l’air vers les produits alimentaires.
- Nominal filteration rating: 0.01 um, filtering efficiency 99.99%
- Maximum flow rate: 500 L/min (ANR)
- Use FDA/food sanitation law compliant materials and NSF-H1 grade lubrication for flow path
- Designed for use in applications to HAACP principle and FSSC22000 standards
- Inline design for easy and flexible installation
SFA100 / 200/300, Nettoyer le filtre à gaz, du type de cartouche / Style de disque
The SFA series clean gas filters are cartridge style filters that utilize a replaceable PTFE membrane disc to achieve 0.01 micron filtration at 99.99% efficiency. They are suitable for use with compressed air or nitrogen. The electropolished 316 stainless steel housing provides a smooth flow path and durability in clean environments.
- Cartridge type, straight style clean gas filter
- Replaceable elements
- Operating pressure: 0.99MPa maximum, vacuum 1.3x10-6kPa
- Max. flow rate: 26 lpm (SFA100); 70 lpm (SFA200); 140 lpm (SFA300)
SFB100, Nettoyer le filtre à gaz, du type de cartouche / droite Style
The SFB100 series clean gas filter can be used with compressed air or nitrogen where 0.01 micron filtration is required (99.99% efficiency). These cartridge type 316 stainless steel units feature a replaceable PTFE membrane element and FKM seals.
- Type de cartouche, filtre à gaz propre de style droit LI>
- Éléments remplaçables LI>
- Pression de fonctionnement: 0.99MPa maximum, vide 1.3x10 -6 SUP> kPa LI>
- Débit nominal: 45 l / min (ANR) LI> UL>
SFB200, propre gaz Passoire, Type de cartouche / droite Style
The SFB200 series clean gas strainer can serve as a prefilter for clean gas filters or a standalone unit when filtration is less critical. These units feature replaceable elements, and both the housing and element are 316 stainless steel. With a 120 micron filtration and 400 lpm flow rating, the SFB is an excellent choice for less critical clean air or nitrogen applications.
- Type de cartouche, filtre à gaz propre de style droit
- Pression de fonctionnement: 0.99MPa maximum, vide 1.3x10 -6 SUP> kPa
- Débit nominal: 400 l / min (ANR)
- Filtration nominale: 120 μm; la filtration en option est disponible LI> UL>
SFB300, Nettoyer le filtre à gaz, type jetable / Style Droit
The SFB300 series clean gas filter is a disposable 316 stainless steel model with a PTFE membrane element that provides 0.01 micron filtration at 99.99% efficiency. The electrolytic polished housing has smooth flow paths.
- Type jetable, filtre à gaz propre de style droit
- Pression de fonctionnement: 0.99MPa maximum, vide 1.3x10 -6 SUP> kPa
- Débit nominal: 45 l / min (ANR)
- Support inclus en standard LI> UL>
SFC100, Nettoyer le filtre à gaz, type à usage unique / multiple Style disque
The SFC100 series clean gas filters are disposable units with multiple PTFE membrane discs for reliable performance. Featuring electrolytic polished 316 stainless steel housings for smooth flow paths, they provide 0.01 micron filtration at 99.99% efficiency.
- Type jetable, filtre à gaz propre à plusieurs disques
- Pression de fonctionnement: 0.99MPa maximum, vide 1.3x10 -6 SUP> kPa
- Débit nominal: jusqu'à 240 l / min (ANR) LI> UL>
Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Vannes de commande directionnelles
- Équipement compagnie aérienne
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Connecteurs
- Produits à vide
- Communication industrielle
-
Capteurs et commutateurs
- Sensors Switches Controllers
- Capteurs de pression positive
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Capteurs Débit d'air
- Air Management System
- Liquides dispositifs de débit
- Commutateurs Auto
- Les régulateurs électroniques
- Régulateur de débit pour l'eau
- Air Flow Controllers
- Temperature & Humidity Sensors
- Procédé de fluide
- Elimination élect. Statique
- Actionneurs électriques
- refroidisseurs
- Processus Matériel de gaz
- Vide élevé
- Produits haute pureté
- Cobot Gripping Solutions
- Batterie secondaire