ZFC
Série ZF sont des filtres d'aspiration d'air qui empêchent la difficulté de l'équipement de vide causé par des contaminants dans l'air. Ils sont légers et compacts. éléments filtrants ZF sont facilement remplacés sans outils. p>

ZFD Inline Air Filter, Bidirectional Flow type
The SMC ZFD Series is an In-line Air Filter (Bidirectional Flow Type). It is designed to collect foreign matter in both the vacuum suction and vacuum break directions. This capability is crucial to prevent contaminants from being released onto the workpiece during vacuum release.
ZFD series integrates filters, check valves and fittings into a single unit to save space. It also allows for easy element replacement.
- Collection of foreign matter in both vacuum suction and vacuum release directions
- Element can be replaced with tube attached.
- Filtration: 5 μm (optional: 10 μm)
- Operating Pressure Range: -100kPa to 0.5 MPa
- Applicable Tube O.D.: ø4, ø6, and ø8 mm
- Maximum Vacuum Flow: up to 140 L/min (ø8 mm)

ZFC, en ligne Filtre à air avec raccord instantané
La série ZF est une série de filtres d'aspiration de l'air évitant les problèmes dans les équipements du vide dus aux contaminants contenus dans l'air. Ils sont légers et compacts. Les cartouches du filtre ZF se remplacent facilement sans outil.
- Une unité offre à la fois une pression positive et négative LI>
- Mesures métriques et en pouces LI>
- Raccords instantanés LI>
- L'élément bleu sur mesure (X03) permet de voir facilement les corps étrangers blancs LI> UL>
P>
Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Vannes de commande directionnelles
- Équipement compagnie aérienne
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Connecteurs
- Produits à vide
- Communication industrielle
-
Capteurs et commutateurs
- Sensors Switches Controllers
- Capteurs de pression positive
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Capteurs Débit d'air
- Air Management System
- Liquides dispositifs de débit
- Commutateurs Auto
- Les régulateurs électroniques
- Régulateur de débit pour l'eau
- Air Flow Controllers
- Temperature & Humidity Sensors
- Procédé de fluide
- Elimination élect. Statique
-
Actionneurs électriques
- Electric Actuators
- Actuators with Integrated Controllers
- Actionneurs avec encodeurs absolus sans batterie
- Actuators for Manifold Controller
- Guidé
- Curseurs servo AC
- Rod & Guidé Rod
- Servo Rod AC
- Tables de diapositives
- AC Servo Slide Table
- Rotatif
- Préhenseurs
- Miniature
- Controllers & Drivers
- Produits pour salle blanche
-
refroidisseurs
- Chillers
- Low GWP Chillers
- Utilisation générale Compact Chiller
- Grande capacité Chiller
- Haute efficacité Chiller
- Montage en rack Chiller
- Chiller pour lasers Dual Channel
- Haute technologie Chiller
- Grande capacité Echangeur de chaleur
- Benchtop Precision Refroidisseur
- bain de circulation
- Benchtop chimique Chiller
- Processus Matériel de gaz
- Vide élevé
- Produits haute pureté
- Cobot Gripping Solutions
- Batterie secondaire