- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Filtres de lignes principales
- DMLA
- AMD7 / 8 / 90D, coalescents submicronique
AMD7 / 8 / 90D, coalescents submicronique
La série de micro-séparateurs de brouillard AMD70 ~ 90D est dotée d'un corps léger en acier inoxydable pour une facilité de manipulation améliorée pendant le service. & nbsp; Les capacités de flux sont améliorées au-delà de la série AMD héritée pour une applicabilité étendue. & Nbsp; Ces filtres coalescents sont nominalement évalués à 0,01 micron pour une deuxième étape d'élimination de l'huile après un filtre à particules et une unité de coalescence plus grossière.
- Filtration des particules, séparation des brouillards d'huile
- L'indicateur de durée de vie de l'élément est standard
- Tailles d'orifices disponibles: 1 ", 1 1/2", 2 "(PT, NPT ou G)
- Indice de filtration nominal: 0,1 & mu; m (efficacité de 99%)
- Classe de qualité de l'air ISO8573-1: 1; -; 2