- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Filtres de lignes principales
- AMH
- AMH150C-550C / AMH650-850, Coalescing submicronique PreFilter
AMH150C-550C / AMH650-850, Coalescing submicronique PreFilter
Série AMH est un séparateur de haute précision, micro-brouillard combiné avec un préfiltre. L'AMH peut séparer et éliminer la brume d'huile d'état d'aérosol dans l'air comprimé et enlever le carbone ou la poussière de plus de 0.01micron. La série AMH convient au séchage/nettoyage des instruments de mesure pneumatiques (micromètre d'air) et des pièces de précision.
- Filtre submicronique avec préfiltre
- Degré de filtration nominale de 0.3 + 0.01 µm
- Options de débit nominal de 200 à 12000 l/min (ANR)
- Taille raccord de 1/8 à 2 pouces
- Option indicateur d'état de la cartouche de filtre.