- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Accessoires de l'actionneur
- Contrôleurs de vitesse
- AS (Raccord instantané w / Built-in)
- Pousser Type de verrouillage
- AS *** 1F-A, contrôleur de vitesse w / Raccord instantané, coude / Universal Type, Seal visage
AS *** 1F-A, contrôleur de vitesse w / Raccord instantané, coude / Universal Type, Seal visage
L'utilisation des régleurs de débit de SMC avec raccords intégrés réduit les temps d'installation, la hauteur de montage et permet de concevoir des machines plus compactes. Le corps de ces régleurs de débit peut pivoter ce qui facilite l'installation. Disponible avec des taraudages allant de M3 à 1/2 en pouces (NPT) et en mm R(PT), avec des diamètres extérieurs de tube allant de 3.2 à 12 mm (mm) et de 1/8 à 1/2 (en pouces), en version équerre ou droite (flexibilité accrue) et réglage à l'admission ou à l'échappement, ces régleurs de débit ont été conçus pour s'adapter à la plupart des applications.
- Coude / Type universel, contrôle de vitesse avec raccord instantané
- Poignée à bouton poussoir améliorée et améliorée
- Max. pression de fonctionnement 1MPa
- Matériau de tube applicable: nylon, nylon souple, polyuréthane, FEP, PFA LI> UL>