- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Accessoires de l'actionneur
- Contrôleurs de vitesse
- AS (Raccord instantané w / Built-in)
- Pousser Type de verrouillage
- AS*2/3*1F-U-A, Limiteur de débit avec raccord instantané uni, Poussoir verrouillable, Typ Coudé/Universel
AS*2/3*1F-U-A, Limiteur de débit avec raccord instantané uni, Poussoir verrouillable, Typ Coudé/Universel
L'utilisation des régleurs de débit de SMC avec raccords intégrés réduit les temps d'installation, la hauteur de montage et permet de concevoir des machines plus compactes. Le corps de ces régleurs de débit peut pivoter ce qui facilite l'installation. Disponible avec des taraudages allant de M3 à 1/2 en pouces (NPT) et en mm R(PT), avec des diamètres extérieurs de tube allant de 3.2 à 12 mm (mm) et de 1/8 à 1/2 (en pouces), en version équerre ou droite (flexibilité accrue) et réglage à l'admission ou à l'échappement, ces régleurs de débit ont été conçus pour s'adapter à la plupart des applications.
- Filetage type Uni.
- Coudé et Modèle universel.
- Large molette de réglage verrouillable.
- Identification facile du type de produit: Couleur de la collerette de déblocage (Réglage échappement: Gris) et (Réglage admission: bleu clair).
- Amélioration de la reproductibilité du débit.