- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Accessoires de l'actionneur
- Contrôleurs de vitesse
- AS (Raccord instantané w / Built-in)
- Pousser Type de verrouillage
- AS***1FG-A, Stainless Steel Type Speed Controller, One Touch Fitting, Push Lock, Elbow/Universal Type
AS***1FG-A, Stainless Steel Type Speed Controller, One Touch Fitting, Push Lock, Elbow/Universal Type
L'utilisation des régleurs de débit de SMC avec raccords intégrés réduit les temps d'installation, la hauteur de montage et permet de concevoir des machines plus compactes. Le corps de ces régleurs de débit peut pivoter ce qui facilite l'installation. Disponible avec des taraudages allant de M3 à 1/2 en pouces (NPT) et en mm R(PT), avec des diamètres extérieurs de tube allant de 3.2 à 12 mm (mm) et de 1/8 à 1/2 (en pouces), en version équerre ou droite (flexibilité accrue) et réglage à l'admission ou à l'échappement, ces régleurs de débit ont été conçus pour s'adapter à la plupart des applications.
- Corps en acier inoxydable li>
- Coude et type universel, contrôle de vitesse avec raccord instantané li>
- Poignée poussée-verrou améliorée et plus grande li>
- Identification facile du compteur-in (poignée bleue) par rapport au compteur-out (poignée grise) li>
- Max. pression de fonctionnement 1MPa li>
- Matériau de tube applicable: nylon, nylon doux, polyuréthane li> ul>