- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
- Contrôleurs de vitesse
- AS (Raccord instantané w / Built-in)
- En ligne de type
- AS*2FS, Limiteur de débit avec indicateur, Modèle axial
AS*2FS, Limiteur de débit avec indicateur, Modèle axial
AS speed controller in-line variants saves space with direct mounting horizontal to the airline.
- Indication chiffrée du nombre de tours de molette et fenêtre d'indication orientable selon 4 angles.
- Grande molette poussoir verrouillable pour faciliter le réglage et le verrouillage.
- 4 options de montage : Direct, sur support, équerre, rail DIN.
- Plaque d'identification pour incorporer une étiquette.
- Matériau de tube compatible Nylon, nylon souple, polyuréthane.
- Diam. ext. de tube compatible : Ø 3.2 à Ø 12.