- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs rotatifs
- type de Vane
- Spécifications métriques
- CRB1
- C (D) RB1 * W, Accessoire, Pied Support
C (D) RB1 * W, Accessoire, Pied Support
L'actionneur rotatif à palette de la série CRB1 est proposé dans 7 tailles différentes (10-100 mm). Un angle de rotation allant jusqu'à 270° est disponible pour l'ensemble de la série. Le modèle à double palette offert avec les angles de rotation de 90° et 100° supporte un couple de rotation deux fois supérieur à celui du modèle à simple palette. Des guides sont utilisés pour toute la série pour résister à la poussée et aux charges radiales. En outre, des butées en gomme sont utilisées au niveau interne (sauf pour l'alésage 10) ce qui rend cette série très fiable. Les détecteurs optionnels peuvent être déplacés tout au long de la circonférence ce qui permet le montage dans la position la plus adéquate en fonctions de vos besoins.
- Montage sur pied
- Applicable aux tailles d'alésage de 50, 63, 80 et 100mm LI>
- Le support de pied peut être monté sur le support de l'actionneur rotatif à intervalles de 90 ° LI> UL>

RoHS Certificate
Add To Project
Select File Format
Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Vannes de commande directionnelles
- Équipement compagnie aérienne
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Connecteurs
- Produits à vide
- Communication industrielle
-
Capteurs et commutateurs
- Sensors Switches Controllers
- Capteurs de pression positive
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Capteurs Débit d'air
- Air Management System
- Liquides dispositifs de débit
- Commutateurs Auto
- Les régulateurs électroniques
- Régulateur de débit pour l'eau
- Air Flow Controllers
- Temperature & Humidity Sensors
- Procédé de fluide
- Elimination élect. Statique
-
Actionneurs électriques
- Electric Actuators
- Actuators with Integrated Controllers
- Actionneurs avec encodeurs absolus sans batterie
- Actuators for Manifold Controller
- Mounting Kits for Multi-Axis Systems
- Guidé
- Curseurs servo AC
- Rod & Guidé Rod
- Servo Rod AC
- Tables de diapositives
- AC Servo Slide Table
- Rotatif
- Préhenseurs
- Miniature
- Controllers & Drivers
- Produits pour salle blanche
-
refroidisseurs
- Chillers
- Low GWP Chillers
- Utilisation générale Compact Chiller
- Grande capacité Chiller
- Haute efficacité Chiller
- Montage en rack Chiller
- Chiller pour lasers Dual Channel
- Haute technologie Chiller
- Grande capacité Echangeur de chaleur
- Benchtop Precision Refroidisseur
- bain de circulation
- Benchtop chimique Chiller
- Processus Matériel de gaz
- Vide élevé
- Produits haute pureté
- Cobot Gripping Solutions
- Batterie secondaire
Please wait while your preview is generated.
There was an error generating the preview. Please try again later.
Product added to project list.
Error in adding Product to project list.