C(D)RBU2*U10~40-Z, Actionneur rotatif à fixations universelles avec réglage d'angle, Modèle à palette

série d'actionneur rotatif CRBU2-Z est un style de montage libre, actionneur rotatif avec un montage direct en six types de montage direct. Grâce à l'adoption de joints spécialement conçus et des bouchons, un angle de rotation de 270 ° a été atteinte pour la première fois dans un actionneur de type à palettes compact. Pour supporter des charges de poussée et radiales, les paliers sont utilisés tout au long de la série.

  • Tailles: 10, 15, 20, 30, 40
  • Montage vertical et latéral
  • Interrupteur automatique capable
  • Conforme RoHS
C(D)RBU2*U10~40-Z, Actionneur rotatif à fixations universelles avec réglage d'angle, Modèle à palette
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Aimant Configuration Status
Taille Configuration Status
Angle de rotation Configuration Status
Modèle de palette Configuration Status
Détecteur Configuration Status
Connexion électrique / Longueur de câble Configuration Status
Nombre Configuration Status
Les options en :
  • Gris ne sont pas compatibles avec l'une des valeurs sélectionnées.
  • Rouge sont en conflit avec l'une des valeurs sélectionnées pour les options.
  • Orange ne sont pas recommandées.

Downloads

The part number needs to be complete in order to view/download CAD Models.

Model does not exist, please email cad@smcusa.com with the complete part number, CAD file format and version required.

CAD is not currently available for auto generation of . The file can be requested by contacting CAD@smcusa.com

CAD Downloads

Download CAD File

View CAD Models

View 3D Model

Product Catalog

Series Catalog

RoHS Certificate

Download Certificate