- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Procédé de fluide
- Filtres industriels
- FGH
- FGH, filtre haute précision pour liquides
FGH, filtre haute précision pour liquides
Série FGH est une haute précision, filtre industriel pour les liquides. la génération de particules dans le boîtier a été éliminé en utilisant l'acier inoxydable 316 et de PTFE pour la matière mouillée et en adoptant un système d'anneau de serrage. Les éléments de la FGH sont fabriqués dans une salle blanche (classe M 5.5) assurant la propreté et haute qualité. Le FGH est disponible avec un élément HEPO II (efficacité de filtration de 99% ou plus), ou un élément de membrane (efficacité de filtration de 99,9% ou plus). P>
- Filtre de haute précision pour liquides LI>
- Joint d'élément en PTFE LI>
- 99% ou plus d'efficacité de filtration LI> UL>

RoHS Certificate
Add To Project
Select File Format
Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Vannes de commande directionnelles
- Équipement compagnie aérienne
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Connecteurs
- Produits à vide
- Communication industrielle
-
Capteurs et commutateurs
- Sensors Switches Controllers
- Capteurs de pression positive
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Capteurs Débit d'air
- Air Management System
- Liquides dispositifs de débit
- Commutateurs Auto
- Les régulateurs électroniques
- Régulateur de débit pour l'eau
- Air Flow Controllers
- Temperature & Humidity Sensors
- Procédé de fluide
- Elimination élect. Statique
-
Actionneurs électriques
- Electric Actuators
- Actuators with Integrated Controllers
- Actionneurs avec encodeurs absolus sans batterie
- Actuators for Manifold Controller
- Mounting Kits for Multi-Axis Systems
- Guidé
- Curseurs servo AC
- Rod & Guidé Rod
- Servo Rod AC
- Tables de diapositives
- AC Servo Slide Table
- Rotatif
- Préhenseurs
- Miniature
- Controllers & Drivers
- Produits pour salle blanche
-
refroidisseurs
- Chillers
- Low GWP Chillers
- Utilisation générale Compact Chiller
- Grande capacité Chiller
- Haute efficacité Chiller
- Montage en rack Chiller
- Chiller pour lasers Dual Channel
- Haute technologie Chiller
- Grande capacité Echangeur de chaleur
- Benchtop Precision Refroidisseur
- bain de circulation
- Benchtop chimique Chiller
- Processus Matériel de gaz
- Vide élevé
- Produits haute pureté
- Cobot Gripping Solutions
- Batterie secondaire
Please wait while your preview is generated.
There was an error generating the preview. Please try again later.
Product added to project list.
Error in adding Product to project list.