- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Procédé de fluide
- Vannes collecteur de poussière
- JSXFM Pilot Valve Enclosure
JSXFM Pilot Valve Enclosure
The JSXFM Series is a high-performance pilot valve enclosure engineered specifically for SMC’s JSXFA Series air-operated pulse valves, used in dust collection systems. Designed with front-access maintenance and compatibility for 6- or 8-station configurations, the JSXFM enclosure simplifies installation and enhances reliability in industrial filtration applications.
Equipped with robust IP67/IP65 protection and ATEX-compliant variants, it ensures safe operation even in demanding environments. Available in Rc, NPT, and G thread types, the enclosure supports flexible integration into various system designs.
- Supports 6 or 8 valves per enclosure
- Has lid catch or bracket option for closing mechanism
- Front access design for quick maintenance
- Wide temperature range: −40°C to 60°C
- Thread options: Rc, NPT, and G
- No control box required – reduced wiring
- IP67/IP65 rated, ATEX compliant available
RoHS Certificate
Add To Project
Select File Format
Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Vannes de commande directionnelles
- Équipement compagnie aérienne
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Connecteurs
- Produits à vide
- Communication industrielle
-
Capteurs et commutateurs
- Sensors Switches Controllers
- Capteurs de pression positive
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Capteurs Débit d'air
- Air Management System
- Liquides dispositifs de débit
- Commutateurs Auto
- Les régulateurs électroniques
- Régulateur de débit pour l'eau
- Air Flow Controllers
- Temperature & Humidity Sensors
- Procédé de fluide
- Elimination élect. Statique
-
Actionneurs électriques
- Electric Actuators
- Actuators with Integrated Controllers
- Actionneurs avec encodeurs absolus sans batterie
- Actuators for Manifold Controller
- Guidé
- Curseurs servo AC
- Rod & Guidé Rod
- Servo Rod AC
- Tables de diapositives
- AC Servo Slide Table
- Rotatif
- Préhenseurs
- Miniature
- Controllers & Drivers
- Produits pour salle blanche
-
refroidisseurs
- Chillers
- Low GWP Chillers
- Utilisation générale Compact Chiller
- Grande capacité Chiller
- Haute efficacité Chiller
- Montage en rack Chiller
- Chiller pour lasers Dual Channel
- Haute technologie Chiller
- Grande capacité Echangeur de chaleur
- Benchtop Precision Refroidisseur
- bain de circulation
- Benchtop chimique Chiller
- Processus Matériel de gaz
- Vide élevé
- Produits haute pureté
- Cobot Gripping Solutions
- Batterie secondaire
Please wait while your preview is generated.
There was an error generating the preview. Please try again later.
Product added to project list.
Error in adding Product to project list.