- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs électriques
- Actionneurs avec encodeurs absolus sans batterie
- LE2FB High Performance Slider Belt Drive for Manifold Controller
LE2FB, High Performance Slider, Belt Drive, for Manifold Controller
LE2FB is a belt driven slider with a high performance motor and batteryless absolute encoder that is compatible with the JXD1-M manifold controller. LE2FB differs from LEFB by having a different cable connector and no compatibility with JXC controllers. The belt drive allows higher speeds and longer strokes compared to the LE2FS ballscrew type. This slider also consumes less power than earlier LEFB versions. The JXD1-M manifold controller can detect the actuator type, size and stroke when connected. The manifold can operate up to 16 axes. The controller and cables are ordered separately, simplifying the part number.
- Body sizes: 16, 25, 32
- Stroke range: 300 to 2600mm
- Maximum work load: 19 kg (size 32)
- Maximum speed: 1700mm/s (size 32)
- Maximum acceleration: 3,000 mm/s²
- Positioning repeatability: ±0.08mm
- Motor type: 24 VDC step motor with battery-less absolute encoder

RoHS Certificate
Add To Project
Select File Format
Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Vannes de commande directionnelles
- Équipement compagnie aérienne
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Connecteurs
- Produits à vide
- Communication industrielle
-
Capteurs et commutateurs
- Sensors Switches Controllers
- Capteurs de pression positive
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Capteurs Débit d'air
- Air Management System
- Liquides dispositifs de débit
- Commutateurs Auto
- Les régulateurs électroniques
- Régulateur de débit pour l'eau
- Air Flow Controllers
- Temperature & Humidity Sensors
- Procédé de fluide
- Elimination élect. Statique
- Actionneurs électriques
-
refroidisseurs
- Chillers
- Low GWP Chillers
- Utilisation générale Compact Chiller
- Grande capacité Chiller
- Haute efficacité Chiller
- Montage en rack Chiller
- Chiller pour lasers Dual Channel
- Haute technologie Chiller
- Grande capacité Echangeur de chaleur
- Benchtop Precision Refroidisseur
- bain de circulation
- Benchtop chimique Chiller
- Processus Matériel de gaz
- Vide élevé
- Produits haute pureté
- Cobot Gripping Solutions
- Batterie secondaire
Please wait while your preview is generated.
There was an error generating the preview. Please try again later.
Product added to project list.
Error in adding Product to project list.