LVQ ** HS, 2 Port Chemical Valve, Air Operated pour 0.5MPa Retour de pression, Type de raccord intégral

La série LVQ est une série de vannes à 2/2 pour les produits chimiques avec une surface extérieure non-métallique. Le boîtier haute densité du PVDF offre une résistance accrue aux produits chimiques et la construction spéciale de la membrane assure une ouverture et une fermeture en douceur de celle-ci afin d'éviter la formation de microbulles Le joint guide de la série LVQ élimine les mouvements latéraux du soufflet, ce qui réduit les fuites internes.

  • Vanne chimique 2 ports
  • Air opéré pour contre-pression 0.5MPa
  • Extérieur non métallique
  • Tube OD: 1/8 ", 3/16 :, 1/4 ", 3/8 ", 1/2 ", 3/4 ", 1 ", 3mm, 4mm, 6mm , 10mm, 12mm, 19mm, 25mm
  • Orifice: ø4, ø8, ø10, ø16, ø22
  • Facteur Cv: .35 à 8.0
LVQ ** HS, 2 Port Chemical Valve, Air Operated pour 0.5MPa Retour de pression, Type de raccord intégral
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Classe du corps Configuration Status
Type de distributeur Configuration Status
Modèle de raccord Configuration Status
Taille du tube Configuration Status
Taille du tube de sortie Configuration Status
Taraudage Configuration Status
Position de l'orifice de pilotage Configuration Status
Options Configuration Status
Option 2 Configuration Status
Les options en :
  • Gris ne sont pas compatibles avec l'une des valeurs sélectionnées.
  • Rouge sont en conflit avec l'une des valeurs sélectionnées pour les options.
  • Orange ne sont pas recommandées.

Downloads

The part number needs to be complete in order to view/download CAD Models.

Model does not exist, please email cad@smcusa.com with the complete part number, CAD file format and version required.

CAD is not currently available for auto generation of . The file can be requested by contacting CAD@smcusa.com

CAD Downloads

Download CAD File

View CAD Models

View 3D Model

Product Catalog

Series Catalog

RoHS Certificate

Download Certificate