- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - Actionneurs rotatifs
 - type de Vane
 - Spécifications Amérique du Nord
 - NCRB
 - NC (D) RB1 * W10 ~ 30, l'actionneur rotatif, Vane style
 
NC (D) RB1 * W10 ~ 30, l'actionneur rotatif, Vane style
L'actionneur rotatif à palette simple et à tige traversante de la série NCRB est proposé dans 7 tailles différentes (10-100 mm). Un angle de rotation allant jusqu'à 270° est disponible pour l'ensemble de la série. La série NCRB offre un fonctionnement en douceur, sans étape et une longue durée de vie dans des conditions de service difficiles. Les détecteurs sont disponibles en option.
- Léger et compact
 - Grande fiabilité et longue durée de vie
 - Compatible avec les détecteurs
 - 2 versions de montage (supérieur ou latéral)
 - Axe supporté par un guide à billes