Cylindre sans tige, MY3 *, Mécaniquement Articulé - Type de base

Les MY3 * vérins sans tige ont un chariot d'une seule pièce et le piston qui exécute sa longueur de course entière logée avec une bande d'étanchéité intérieure pour maintenir une pression d'air associée à une bande de joint anti-poussière extérieure pour protéger contre les contaminants. Cette conception offre un encombrement réduit par rapport aux cylindres de type tige et dispose d'un profil bas. Il est disponible avec des pare-chocs en caoutchouc, des coussins d'air ou des amortisseurs externes, ainsi qu'une unité de réglage de course.

  • Tailles d'alésage: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Longueurs de course: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 3000 mm
  • Pression de fonctionnement minimale: 0,15 ~ 0,20 MPa (22 ~ 29 psi)
  • Vitesse: 80 ~ 500 mm / sec (MY3A), 80 ~ 1000 mm / sec (MY3B), 80 ~ 1500 mm / sec (amortisseur externe)
  • Option de course longue: jusqu'à 3000 mm (XB11)
  • Interrupteur automatique capable
Cylindre sans tige, MY3 *, Mécaniquement Articulé - Type de base
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Type Configuration Status
Alésage Configuration Status
Taraudage Configuration Status
Course Configuration Status
Unité de réglage de la course Configuration Status
Détecteur Configuration Status
Câble Configuration Status
Nombre Configuration Status
Les options en :
  • Gris ne sont pas compatibles avec l'une des valeurs sélectionnées.
  • Rouge sont en conflit avec l'une des valeurs sélectionnées pour les options.
  • Orange ne sont pas recommandées.

Downloads

The part number needs to be complete in order to view/download CAD Models.

Model does not exist, please email cad@smcusa.com with the complete part number, CAD file format and version required.

CAD is not currently available for auto generation of . The file can be requested by contacting CAD@smcusa.com

CAD Downloads

Download CAD File

View CAD Models

View 3D Model

Product Catalog

Series Catalog

RoHS Certificate

Download Certificate