Cylindre sans tige, NCY3B, à couplage magnétique (pouces AVC) - Type de base

Le NCY3B Vérin sans tige - à couplage magnétique utilise des aimants de qualité industrielle situés dans le piston et le chariot extérieur pour former une seule unité qui se rendra lorsqu'il est actionné avec une pression d'air. La série a NCY3B de retenue de lubrifiant à base de résine installées sur le joint anti-poussière pour répartir plus uniformément le lubrifiant pour une réduction de la pression minimale de fonctionnement. 70% plus longues bagues d'usure vont distribuer une charge latérale sur une grande surface de contact pour une performance améliorée d'appui.

  • Tailles d'alésage (nominal): 1/4 ", 3'8 ", 5/8 ", 3/4 ", 1 ", 1-1 / 4 ", 1-1 / 2 ", 2 ", 2-1 / 2 "
  • Longueur de course: 2 ", 3 ", 4 ", 5 ", 6 " 8 ", 10 ", 15 ", 20 ", 25 ", 30 ", 40 ", 60 ", 80 "
  • Pression de fonctionnement minimale: 17 ~ 23 psi (0,12 ~ 0,16 MPa)
  • Vitesse: 2 ~ 20 pouces / sec.
  • Les options incluent: résistance à la chaleur 302 ° F (XB6), faible vitesse, 0,6 ~ 2,0 pouces / sec. (XB9), Ultra faible vitesse, 0,3 ~ 2,0 pouces / sec. (XB13), haute vitesse, 59,0 pouces / sec. (X160), chromage dur (X322)

Cylindre sans tige, NCY3B, à couplage magnétique (pouces AVC) - Type de base
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Alésage Configuration Status
Accident vasculaire cérébral, Inch Configuration Status
Accident vasculaire cérébral, centièmes de pouce Configuration Status
Option Configuration Status
Les options en :
  • Gris ne sont pas compatibles avec l'une des valeurs sélectionnées.
  • Rouge sont en conflit avec l'une des valeurs sélectionnées pour les options.
  • Orange ne sont pas recommandées.

Downloads

The part number needs to be complete in order to view/download CAD Models.

Model does not exist, please email cad@smcusa.com with the complete part number, CAD file format and version required.

CAD is not currently available for auto generation of . The file can be requested by contacting CAD@smcusa.com

CAD Downloads

Download CAD File

View CAD Models

View 3D Model

Product Catalog

Series Catalog

RoHS Certificate

Download Certificate