S0700, Électrodistributeur 5/2, 5/3, câble embrochable, Montage en ligne

valve S0700 avec portage du corps. Il est disponible en tant que valve autonome ou dans l'embase.

  • Joint élastique
  • Pression d’utilisation: 0.7 MPa à 0.2 MPa
  • Échappement individuel
  • Distributeur 2x3/2, 4 voies
S0700, Électrodistributeur 5/2, 5/3, câble embrochable, Montage en ligne
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Fonctionnement Configuration Status
Taper Configuration Status
Fonction Configuration Status
Tension Configuration Status
Connexion électrique Configuration Status
Orifice P, E/Orifice A, B Configuration Status
Embase Configuration Status
Les options en :
  • Gris ne sont pas compatibles avec l'une des valeurs sélectionnées.
  • Rouge sont en conflit avec l'une des valeurs sélectionnées pour les options.
  • Orange ne sont pas recommandées.

Downloads

The part number needs to be complete in order to view/download CAD Models.

Model does not exist, please email cad@smcusa.com with the complete part number, CAD file format and version required.

CAD is not currently available for auto generation of . The file can be requested by contacting CAD@smcusa.com

CAD Downloads

Download CAD File

View CAD Models

View 3D Model

Product Catalog

Series Catalog

RoHS Certificate

Download Certificate