- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- SJ
- Série 3000
- Vannes (Tous les types)
- SJ3000, 4 Port Electrovanne
SJ3000, 4 Port Electrovanne
SJ3000 vannes D-sub, câblage plat et PC connexion de câblage. P>
- Durée de vie de 50 millions de cycles li>
- Taille du port: M5x0.5; Pousser pour connecter le raccord: 2mm, 4mm, 6mm, 1/8 ", 5/32 ", 1/4 " li>
- Débit jusqu'à 0,12 Cv (C = 0,56 l / s * bar) li>
- Consommation électrique: 0.15W li> ul>